|
|
|
AK5PC32L
Linergy HK - AK5 Mobiel contact - 32A - 1P+N - Set van 6 - Kabel: 1m
|
|
|
Hoofd
Range
|
Linergy
|
Product name
|
HK
|
Product or component type
|
Plug uitlaat
|
Poles description
|
1P + N
|
Ith conventionele thermische stroom in vrije lucht
|
32 A
|
I²t bij activering
|
200000 A².s
|
Aantal punten
|
1
|
Aantal kabels
|
2 kabel(s) 4 mm²
|
Kabellengte
|
1 m
|
Quantity per set
|
Set van 6
|
Complementair
Ui nom. isolatiespanning
|
600 V conform aan CSA
600 V conform aan UL
690 V conform aan IEC 60439-1
|
Piekstroom
|
25 kA
|
Width
|
18 mm
|
Height
|
46 mm
|
Depth
|
38 mm
|
Net weight
|
0,04 kg
|
Omgeving
Standards
|
IEC 60439
|
Product certifications
|
DNV
UL
CSA
LROS (Lloyds register of shipping)
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
9,000 cm
|
Package 1 Width
|
23,500 cm
|
Package 1 Length
|
23,500 cm
|
Package 1 Weight
|
98,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
6
|
Package 2 Height
|
9,000 cm
|
Package 2 Width
|
23,500 cm
|
Package 2 Length
|
23,500 cm
|
Package 2 Weight
|
682,000 g
|
Unit Type of Package 3
|
S04
|
Number of Units in Package 3
|
54
|
Package 3 Height
|
30,000 cm
|
Package 3 Width
|
40,000 cm
|
Package 3 Length
|
60,000 cm
|
Package 3 Weight
|
6,746 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
REACh vrij van SVHC
|
Ja
|
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet
EU-verklaring RoHS
|
Vrij van giftige zware metalen
|
Ja
|
Kwikvrij
|
Ja
|
Sustainable packaging
|
Yes
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
WEEE
|
Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
|
contractuele waarborg
|
|