|
|
|
ATS01N206QN
Altistart 01 Softstarter voor asynchrone motor - 6 A - 380-415V - 1.5-3 kW
|
|
|
Hoofd
Range of product
|
Altistart 01
|
Product or component type
|
Soft starter
|
Bestemming product
|
Asynchrone motoren
|
Productspecifieke toepassing
|
Eenvoudige machine
|
Device short name
|
ATS01
|
Aantal fasen in netwerk
|
3 fases
|
Us nominale voedingsspanning
|
380...415 V - 10...10 %
|
Motorvermogen kW
|
3 kW, 3 fases bij 380...415 V
1,5 kW, 3 fases bij 380...415 V
2,2 kW, 3 fases bij 380...415 V
|
IcL starterklasse
|
6 A
|
Utilisation category
|
AC-53B conform aan EN/IEC 60947-4-2
|
Stroomverbruik
|
30 A bij nominale belasting
|
Starttype
|
Begin met lineaire spanningstoename
|
Vermogensdissipatie in W
|
4 W bij volledige belasting en bijeinde van het opstarten
64 W in overgang status
|
Complementair
Montage stijl
|
Met koelplaat
|
Beschikbarefunctie
|
Geïntegreerde bypass
|
Voedingsspanningsgrenzen
|
342…456 V
|
Voedingsfrequentie
|
50...60 Hz - 5...5 %
|
Network frequency
|
47,5...63 Hz
|
Uitgangsspanning
|
<= voedingsspanning
|
Spanning stuurkring
|
In de starter ingebouwd
|
Starttijd
|
1 s / 100
5 s / 20
10 s / 10
Aanpasbaar van 1 tot 10 s
|
Vertragingstijd symb
|
Instelbaar van 1 tot 10 s
|
Startkoppel
|
30...80% van startkoppel motor rechtstreeks aangesloten op lijnvoeding
|
Discreet inputtype
|
Logisch (LI1, LI2, BOOST) stop, start en boost opstartfuncties <= 8 mA 27 kOhm
|
Digitale ingangsspanning
|
24...40 V
|
Discrete inputlogica
|
Positief LI1, LI2, BOOST bij Status 0: < 5 V en <= 0.2 mA bij Status 1: > 13 V, >= 0.5 mA
|
Discrete uitgangsstroom
|
2 A DC-13
3 A AC-15
|
Discreet uitgangstype
|
Open collector logica LO1 einde van startsignaal
Relais outputs R1A, R1C NO
|
Discrete uitgangsspanning
|
24 V (spanninglimieten: 6...30 V) open collector logica
|
Minimale schakelstroom
|
10 mA bij 6 V DC voor relais outputs
|
Maximale schakelstroom
|
Relaisoutputs: 2 A bij 250 V AC cos Phi = 0,5 en L/R = 20 ms inductief laden
Relaisoutputs: 2 A bij 30 V DC cos Phi = 0,5 en L/R = 20 ms inductief laden
|
Displaytype
|
1 LED (groen) voor starter onder spanning
1 LED (geel) voor nominale spanning bereikt
|
Tightening torque
|
1,9…2,5 N.m
0,5 N.m
|
Elektrische aansluiting
|
4 mm klemschroefterminal - stijf 1 1...10 mm² AWG 8 vermogenskring
Schroefaansluitstuk - stijf zonder kabeluiteinde 1 0,5...2,5 mm² AWG 14 stuurkring
4 mm klemschroefterminal - stijf 2 1...6 mm² AWG 10 vermogenskring
Schroefaansluitstuk - stijf 2 0,5...1 mm² AWG 17 stuurkring
Schroefaansluitstuk - flexibel met kabeluiteinde 1 0,5...1,5 mm² AWG 16 stuurkring
4 mm klemschroefterminal - flexibel zonder kabeluiteinde 1 1,5...10 mm² AWG 8 vermogenskring
Schroefaansluitstuk - flexibel zonder kabeluiteinde 1 0,5...2,5 mm² AWG 14 stuurkring
4 mm klemschroefterminal - flexibel met kabeluiteinde 2 1...6 mm² AWG 10 vermogenskring
4 mm klemschroefterminal - flexibel zonder kabeluiteinde 2 1,5...6 mm² AWG 10 vermogenskring
Schroefaansluitstuk - flexibel zonder kabeluiteinde 2 0,5...1,5 mm² AWG 16 stuurkring
|
Markering
|
CE
|
Werkingspositie
|
Vertikaal +/- 10 graden
|
Height
|
124 mm
|
Width
|
45 mm
|
Depth
|
131 mm
|
Net weight
|
0,42 kg
|
Compatibility code
|
ATS01N2
|
Motorvermogensbereik AC-3
|
1,1…2 kW bij 380…440 V 3 fases
2,2…3 kW bij 380…440 V 3 fases
|
Type motorstarter
|
Soft starter
|
Omgeving
Elektromagnetische compatibiliteit
|
Geleide en uitgestraalde emissies niveau B conform aan CISPR 11
Geleide en uitgestraalde emissies niveau B conform aan IEC 60947-4-2
Gedempte oscillerende golven level 3 conform aan IEC 61000-4-12
Elektrostatische ontlading level 3 conform aan IEC 61000-4-2
EMC-immuniteit level 3 conform aan EN 50082-1
EMC-immuniteit niveau B conform aan EN 50082-2
Harmonischen level 3 conform aan IEC 1000-3-2
Harmonischen level 3 conform aan IEC 1000-3-4
Immuniteit voor geleide interferentie, geïnduceerd doorradio-elektrische velden level 3 conform aan IEC 61000-4-6
Immuniteit voor elektrische transiënten level 4 conform aan IEC 61000-4-4
Immuniteit voor gestraalde radio-elektrische interferentie level 3 conform aan IEC 61000-4-3
Microstoringen en spanningsschommelingen conform aan IEC 61000-4-11
Spanning/stroomimpuls level 3 conform aan IEC 61000-4-5
|
Standards
|
EN/IEC 60947-4-2
|
Product certifications
|
UL
CSA
GOST
C-Tick
CCC
|
IP beschermingsgraad
|
IP20
|
Pollution degree
|
2 conform aan EN/IEC 60947-4-2
|
Trilling bestendigheid
|
1 gn (f= 13…150 Hz) conform aan EN/IEC 60068-2-6
1,5 mm piek naar piek (f= 3…13 Hz) conform aan EN/IEC 60068-2-6
|
Schokbestendigheid
|
15 gn voor 11 ms conform aan EN/IEC 60068-2-27
|
Relatieve vochtigheid
|
5…95 % zonder condensatie of waterdruppels conform aan EN/IEC 60068-2-3
|
Omgevingsluchttemperatuur voor werking
|
-10…40 °C (zonderverlies)
40…50 °C (met stroomverlies van 2% per °C)
|
Omgevingsluchttemperatuur voor opslag
|
-25…70 °C conform aan EN/IEC 60947-4-2
|
Bedrijfshoogte
|
<= 1000 m zonderverlies
> 1000 m met stroomverlies van 2,2% per extra 100 m
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5,200 cm
|
Package 1 Width
|
15,000 cm
|
Package 1 Length
|
17,200 cm
|
Package 1 Weight
|
530,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
14
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
7,936 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
112
|
Package 3 Height
|
75,000 cm
|
Package 3 Width
|
60,000 cm
|
Package 3 Length
|
80,000 cm
|
Package 3 Weight
|
74,124 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
REACh vrij van SVHC
|
Ja
|
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
EU-verklaring RoHS
|
Vrij van giftige zware metalen
|
Ja
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
WEEE
|
Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
|
contractuele waarborg
|
|