|
|
|
AZ5DE010
Draadbusjes - Dubbel - 2x1mm2 - Type: Middel - 5x100 stuks - Rood - NF
|
|
|
Hoofd
Range of product
|
Linergy
|
Product or component type
|
Kabeleinde
|
Afmeting draadbusje
|
Medium
|
Standards
|
NF C 63-023
|
Type of packing
|
Dispenserpack
|
Quantity per set
|
5 sets van 100
|
Cable cross section
|
1 mm²
|
Complementair
Cable end type
|
Twee geleiders
|
Bijkomende informatie
|
Zonder etikethouder
|
Colour
|
Rood
|
Kraag materiaal
|
Halogeenvrij kunststof
|
Buismateriaal
|
Koper conform aan ISO 1337
|
Number of cables
|
2
|
Kaliber AWG
|
AWG 18
|
Grootte schuine kant
|
Ø 3,4 x 5,4 mm
|
Diameter buis
|
2,25 mm
|
Lengte
|
15 mm
|
Lengte buis
|
8 mm
|
Net weight
|
0,14 kg
|
Omgeving
Product certifications
|
cCSAus
|
Ambient air temperature for operation
|
-20…105 °C
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
0,400 cm
|
Package 1 Width
|
0,400 cm
|
Package 1 Length
|
1,400 cm
|
Package 1 Weight
|
0,200 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
500
|
Package 2 Height
|
13,100 cm
|
Package 2 Width
|
7,000 cm
|
Package 2 Length
|
12,500 cm
|
Package 2 Weight
|
139,000 g
|
Unit Type of Package 3
|
S04
|
Number of Units in Package 3
|
20000
|
Package 3 Height
|
30,000 cm
|
Package 3 Width
|
40,000 cm
|
Package 3 Length
|
60,000 cm
|
Package 3 Weight
|
6,399 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
contractuele waarborg
|
|