|
|
|
BMXFCW503
Aansluitkabel, Modicon M340, 40pin klemmenblok / 2 x los uiteinde, 5m
|
|
|
Hoofd
Range of product
|
Modicon X80
|
Type toebehoren
|
Voorgevormd snoerenset
|
Omschrijving toebehoren
|
Voorgevormde snoerset - één einde met losse kabels
|
Bestemming toebehoren
|
Voor I/O module 40-wegs connectoren
|
Number of cables
|
2
|
Elektrische aansluiting
|
1 connector 40-wegs
2 uiteinden met losse kabels met kleurcodering conform aan DIN 47100
|
Kabellengte
|
5 m
|
Complementair
Totaal aantal draden
|
40
|
Sectie draad
|
0,324 mm²
|
Kaliber AWG
|
AWG 22
|
Relatieve impedantie
|
10 MOhm voor <= 50 V
100 MOhm voor 50...250 V
|
Net weight
|
1,49 kg
|
Omgeving
Standards
|
CSA C22.2 Nr. 142
EN/IEC 61131-2
UL 508
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
8,000 cm
|
Package 1 Width
|
26,000 cm
|
Package 1 Length
|
30,000 cm
|
Package 1 Weight
|
1,441 kg
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
4
|
Package 2 Height
|
15,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
5,900 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
192
|
Package 3 Height
|
103,000 cm
|
Package 3 Width
|
80,000 cm
|
Package 3 Length
|
120,000 cm
|
Package 3 Weight
|
298,232 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
contractuele waarborg
|
|