|
|
|
CCT15910
ITA - Schakelklok - 24uur/7dagen/Jaar - 1 Kanaal
|
|
|
Hoofd
Productreeks
|
Acti 9
|
Product name
|
ACTI9 ITA
|
Device short name
|
ITA
|
Product or component type
|
Jaarlijks programmeerbare tijdschakelaar
|
Device application
|
Gebouw
|
Batterijtype
|
Lithium
|
Aantal kanalen
|
1
|
Taal
|
Roemeens
Engels
Deens
Duits
Spaans
Italiaans
Zweeds
Frans
Noors
Nederlands
Tsjechisch
Hongaars
Pools
Fins
Portugees
|
Kleurtint
|
Wit (RAL 9003)
|
Complementair
Maximale schakelstroom
|
16 A - 250 V AC poorten = 1
6 A - 250 V AC poorten = 0,6
|
Ue toegekende bedrijfspanning
|
230 V AC bij 50/60 Hz
|
Nauwkeurigheid
|
+/- 0,5 s/dag 20 °C
|
Cyclusduur
|
24 uren + 7 dagen + jaar
|
Max aantal schakelingen
|
300
|
Minimale intervalduur
|
1 s
|
Functie beschikbaar
|
Handmatig of softwarematig programmeren
Cyclusprogrammering
Tijdsynchronisatie via antenne mogelijk
Externe input voor overneming
Automatische winter/zomer tijdsomschakeling
Pulsprogrammering
|
Type display
|
LCD met achtergrondverlichting
|
Levensduur batterij
|
10 yr
|
Back-uptijd
|
10 jaren tijd- en programma-opslag
|
Type instelling
|
Afwezig voor vakantie functie
PIN code
|
Aansluitingen - aansluitklemmen
|
Schroefklemmen
|
Montagesteun
|
DIN-rail
|
Aantal modules van 9 mm
|
4
|
Width
|
35,8 mm
|
Height
|
90 mm
|
Depth
|
63 mm
|
Functie
|
Pulsprogrammering
|
Afwezig voor vakanties
|
Ja
|
Tijdsomschakeling
|
Automatisch
|
Bijgewerkt door
|
DCF77
GPS
|
Compatibility code
|
ITA
|
Market segment
|
Klein commercieel
|
Omgeving
Ambient air temperature for operation
|
-30…55 °C
|
IP-beschermingsgraad
|
IP20
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
6,5 cm
|
Package 1 Width
|
7,8 cm
|
Package 1 Length
|
12,5 cm
|
Package 1 Weight
|
232,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
18
|
Package 2 Height
|
15,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
4,503 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
|
|