|
|
|
KBA25ED2302W
Canalis KBA - Recht element - 25A - 3m - L+N+PE - Wit - 2 Aftakkingen
|
|
|
Hoofd
Range of product
|
Canalis
|
Device short name
|
KBA
|
Type aanbod
|
Klassiek
|
Product or component type
|
Rechte lengte
|
Beschrijving rail
|
Distributielengte
|
Device application
|
Stopcontact distributie
Verlichting
|
Ie toegekende bedrijfstroom
|
25 A bij 35 °C
|
[Ue] rated operational voltage
|
230...400 V
|
Network frequency
|
50/60 Hz
|
Polariteit railkokersysteem
|
L + N + PE
|
Aantal kringen
|
1
|
Aantal aftapuitlaten
|
2
|
Control type
|
Zonder
|
Mounting mode
|
Met klemmen
|
Complementair
[Uimp] rated impulse withstand voltage
|
4 kV
|
[Ui] rated insulation voltage
|
690 V
|
Icw nominale kortstondige weerstandstroom
|
0,44 kA
|
Ipk nominale piekstroom weerstand
|
4,4 kA
|
Thermische spanningslimiet
|
195 kA².s
|
Maximaal uitgestraald magnetisch veld
|
2 pT
|
THDI
|
0…15 % 25 A
15…33 % 20 A
33…100 % 16 A
|
Maximale spanningsval
|
<0,72 V met vermogensfactor = 1 bij 50 Hz met 1A voor een lengte van 100 m
<0,67 V met vermogensfactor = 0,9 bij 50 Hz met 1A voor een lengte van 100 m
<0,61 V met vermogensfactor = 0,8 bij 50 Hz met 1A voor een lengte van 100 m
<0,54 V met vermogensfactor = 0,7 bij 50 Hz met 1A voor een lengte van 100 m
|
Standards
|
EN/IEC 61439-6
EN/IEC 61439-1
|
Width
|
30 mm
|
Height
|
46 mm
|
Lengte
|
3 m
|
Colour
|
Wit (RAL 9003)
|
Net weight
|
2,4 kg
|
Omgeving
IP beschermingsgraad
|
IP55 conforming to EN/IEC 60529
|
IK-beschermingsgraad
|
IK06 conforming to EN/IEC 62262
|
Omgevingsluchttemperatuur voor werking
|
0…35 °C (100% van In)
35…40 °C (96% van In)
40…45 °C (93% van In)
45…50 °C (89% van In)
50…55 °C (85% van In)
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4 cm
|
Package 1 Width
|
3,2 cm
|
Package 1 Length
|
314 cm
|
Package 1 Weight
|
3 kg
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
6
|
Package 2 Height
|
10,5 cm
|
Package 2 Width
|
10,5 cm
|
Package 2 Length
|
318 cm
|
Package 2 Weight
|
18 kg
|
Unit Type of Package 3
|
PAL
|
Number of Units in Package 3
|
144
|
Package 3 Height
|
52,5 cm
|
Package 3 Width
|
64 cm
|
Package 3 Length
|
320 cm
|
Package 3 Weight
|
432 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
REACh vrij van SVHC
|
Ja
|
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet
EU-verklaring RoHS
|
Vrij van giftige zware metalen
|
Ja
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
WEEE
|
Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
|
Aanwezigheid van halogeen
|
Halogeenvrij product
|
contractuele waarborg
|
|