Schneider-Electric
 
LC1D258B7 foto- dataprocessor
LC1D258B7
TeSys D - Contactor 2M+2V - HC: M+V - AC-1<=440V 40A - Stuurspanning: 24V AC
EAN Code EAN Code: 
3389110334180
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range of product Tesys deca
Product or component type Contactor
Device short name LC1D
Toepassing contactor Resistieve belasting
Utilisation category AC-1
AC-3
AC-3e
AC-4
Poles description 4P
Ue toegekende bedrijfspanning Vermogenskring: <= 690 V AC 25...400 Hz
Ie toegekende bedrijfstroom 40 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-1 for vermogenskring
Spanning stuurkring 24 V AC 50/60 Hz
Complementair
Compatibility code LC1D
Samenstelling poolcontact 2 normaal open + 2 normaal gesloten
Beschermkap Met
Ith conventionele thermische stroom in vrije lucht 10 A (at 60 °C) for signalisatiekring
40 A (at 60 °C) for vermogenskring
Irms nominale maakcapaciteit 140 A AC for signalisatiekring conforming to IEC 60947-5-1
250 A DC for signalisatiekring conforming to IEC 60947-5-1
450 A at 440 V for vermogenskring conforming to IEC 60947
Nominaal uitschakelvermogen 450 A at 440 V for vermogenskring conforming to IEC 60947
Icw korte duurstroom 240 A 40 °C - 10 s for vermogenskring
380 A 40 °C - 1 s for vermogenskring
50 A 40 °C - 10 min for vermogenskring
120 A 40 °C - 1 min for vermogenskring
100 A - 1 s for signalisatiekring
120 A - 500 ms for signalisatiekring
140 A - 100 ms for signalisatiekring
Verbonden zekeringsvermogen 10 A gG for signalisatiekring conforming to IEC 60947-5-1
63 A gG at <= 690 V coordination type 1 for vermogenskring
40 A gG at <= 690 V coordination type 2 for vermogenskring
Gemiddelde impedantie 2 mOhm - Ith 40 A 50 Hz for vermogenskring
Vermogensdissipatie per pool 3,2 W AC-1
Ui toegekende isolatiespanning Vermogenskring: 690 V conform aan IEC 60947-4-1
Vermogenskring: 600 V CSA gecertificeerd
Vermogenskring: 600 V UL gecertificeerd
Signalisatiekring: 690 V conform aan IEC 60947-1
Signalisatiekring: 600 V CSA gecertificeerd
Signalisatiekring: 600 V UL gecertificeerd
Overvoltage category III
Pollution degree 3
Uimp toegekende schokgolfspanning 6 kV conform aan IEC 60947
Betrouwbaarheidsniveau veiligheid B10d = 1369863 cycles contactor met nominale belasting conform aan EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 cycles contactor met mechanische belasting conform aan EN/ISO 13849-1
Mechanical durability 15 Mcycles
Elektrische duurzaamheid 1,4 Mcycles 40 A AC-1 bij Ue <= 440 V
Type stuurkring AC bij 50/60 Hz
Spoeltechnologie Zonder ingebouwde suppressormodule
Spanningslimieten controlecircuit 0.3...0.6 Uc (-40…60 °C):uitval AC 50/60 Hz
0.8...1.1 Uc (-40…60 °C):operationeel AC 50 Hz
0.85...1.1Uc (-40…60 °C):operationeel AC 60 Hz
Inschakelstroom in VA 70 VA 60 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
70 VA 50 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
Hold-in stroomverbruik in VA 7,5 VA 60 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
7 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
Warmteverspreiding 2…3 W at 50/60 Hz
Werkingstijd 12...22 ms sluiting
4...19 ms opening
Maximale operationele snelheid 3600 cyc/h bij <60 °C
Aansluitingen - aansluitklemmen Stuurkring: schroefklem aansluitingen 1 1…4 mm² - cable stiffness: flexibel zonder kabeluiteinde
Stuurkring: schroefklem aansluitingen 2 1…4 mm² - cable stiffness: flexibel zonder kabeluiteinde
Stuurkring: schroefklem aansluitingen 1 1…4 mm² - cable stiffness: flexibel met kabeluiteinde
Stuurkring: schroefklem aansluitingen 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: flexibel met kabeluiteinde
Stuurkring: schroefklem aansluitingen 1 1…4 mm² - cable stiffness: vast zonder kabeluiteinde
Stuurkring: schroefklem aansluitingen 2 1…4 mm² - cable stiffness: vast zonder kabeluiteinde
Vermogenskring: schroefklem aansluitingen 1 2,5…10 mm² - cable stiffness: flexibel zonder kabeluiteinde
Vermogenskring: schroefklem aansluitingen 2 2,5…10 mm² - cable stiffness: flexibel zonder kabeluiteinde
Vermogenskring: schroefklem aansluitingen 1 2,5…10 mm² - cable stiffness: flexibel met kabeluiteinde
Vermogenskring: schroefklem aansluitingen 2 2,5…10 mm² - cable stiffness: flexibel met kabeluiteinde
Vermogenskring: schroefklem aansluitingen 1 2,5…16 mm² - cable stiffness: vast zonder kabeluiteinde
Vermogenskring: schroefklem aansluitingen 2 2,5…16 mm² - cable stiffness: vast zonder kabeluiteinde
Aanspanmoment Stuurkring: 1,7 N.m - op schroefklem aansluitingen - met schroevendraaier plat Ø 6 mm
Stuurkring: 1,7 N.m - op schroefklem aansluitingen - met schroevendraaier Philips No 2
Stuurkring: 1,7 N.m - op schroefklem aansluitingen - met schroevendraaier pozidriv No 2
Vermogenskring: 1,8 N.m - op schroefklem aansluitingen - met schroevendraaier plat Ø 6 mm
Vermogenskring: 1,8 N.m - op schroefklem aansluitingen - met schroevendraaier Philips No 2
Vermogenskring: 1,8 N.m - op schroefklem aansluitingen - met schroevendraaier pozidriv No 2
Samenstelling hulpcontact 1 NO + 1 NC
Type hulpcontacten Type mechanisch gekoppeld 1 NO + 1 NC conform aan IEC 60947-5-1
Type spiegelcontact 1 NC conform aan IEC 60947-4-1
Frequentie signaalcircuit 25...400 Hz
Minimale schakelspanning 17 V for signalisatiekring
Minimale schakelstroom 5 mA for signalisatiekring
Isolatieweerstand > 10 MOhm for signalisatiekring
Niet-overlappingstijd 1,5 ms bij de-energisatie tussen NC en NO contact
1,5 ms bij energisatie tussen NC en NO contact
Mounting support Rail
Plaat
Omgeving
Normen EN 60947-4-1
EN 60947-5-1
IEC 60947-4-1
IEC 60947-5-1
UL 60947-4-1
UL 60947-5-1
CSA C22.2 Nr 60947-4-1
CSA C22.2 Nr 60947-5-1
GB/T 14048.4
Product certifications UL
CSA
CCC
EAC
UKCA
CB
EU-RO-MR door DNV-GL
IP beschermingsgraad IP20 voorkant conform aan IEC 60529
Beschermende behandeling TH conform aan IEC 60068-2-30
Weerbestendigheid Conform aan IACS E10 blootstelling aan vochtige warmte
Conform aan IEC 60947-1 Bijlage Q categorie D blootstelling aan vochtige warmte
Toegelaten omgevingsluchttemperatuur rondom apparaat -40…60 °C
60…70 °C met onderbelasting
Bedrijfshoogte 0...3000 m
Vuurbestendigheid 850 °C conform aan IEC 60695-2-1
Vlamvertraging V1 conform aan UL 94
Mechanische stevigheid Trillingen contactor open (2 Gn, 5...300 Hz)
Trillingen contactor gesloten (4 Gn, 5...300 Hz)
Schokken contactor gesloten (15 Gn gedurende 11 ms)
Schokken contactor open (8 Gn gedurende 11 ms)
Height 91 mm
Width 45 mm
Depth 99 mm
Net weight 0,425 kg
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5,800 cm
Package 1 Width 9,500 cm
Package 1 Length 12,000 cm
Package 1 Weight 475,000 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 16
Package 2 Height 15,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 8,086 kg
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Voldoet
print EU-verklaring RoHS
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
Circulair Profiel
print Informatie over einde levensduur
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
PVC-vrij Ja
contractuele waarborg
Garantie 18 months