Schneider-Electric
 
LC1D323B7 foto- dataprocessor
LC1D323B7
TeSys D - Contactor 3M - HC: M+V - AC-3<=440V 32A - Stuurspanning: 24V AC
EAN Code EAN Code: 
3389110804959
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range of product Tesys deca
Product or component type Contactor
Device short name LC1D
Toepassing contactor Motorsturing
Resistieve belasting
Utilisation category AC-1
AC-3
AC-4
AC-3e
Poles description 3P
Ue toegekende bedrijfspanning Vermogenskring: <= 690 V AC 25...400 Hz
Vermogenskring: <= 300 V DC
Ie toegekende bedrijfstroom 40 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-1 for vermogenskring
32 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-3 for vermogenskring
32 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-3e for vermogenskring
Spanning stuurkring 24 V AC 50/60 Hz
Complementair
Motorvermogen kW 7,5 kW at 220...230 V AC 50/60 Hz (AC-3)
15 kW at 380...400 V AC 50/60 Hz (AC-3)
15 kW at 415...440 V AC 50/60 Hz (AC-3)
18,5 kW at 500 V AC 50/60 Hz (AC-3)
18,5 kW at 660...690 V AC 50/60 Hz (AC-3)
7,5 kW at 400 V AC 50/60 Hz (AC-4)
7,5 kW at 220...230 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
15 kW at 380...400 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
15 kW at 415...440 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
18,5 kW at 500 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
18,5 kW at 660...690 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
Motorvermogen pk 2 hp at 115 V AC 50/60 Hz for 1 fase motors
5 hp at 230/240 V AC 50/60 Hz for 1 fase motors
10 hp at 200/208 V AC 50/60 Hz for 3 fases motors
10 hp at 230/240 V AC 50/60 Hz for 3 fases motors
20 hp at 460/480 V AC 50/60 Hz for 3 fases motors
25 hp at 575/600 V AC 50/60 Hz for 3 fases motors
Compatibility code LC1D
Samenstelling poolcontact 3 NO
Beschermkap Met
Ith conventionele thermische stroom in vrije lucht 10 A (at 60 °C) for signalisatiekring
50 A (at 60 °C) for vermogenskring
Irms nominale maakcapaciteit 140 A AC for signalisatiekring conforming to IEC 60947-5-1
250 A DC for signalisatiekring conforming to IEC 60947-5-1
550 A at 440 V for vermogenskring conforming to IEC 60947
Nominaal uitschakelvermogen 550 A at 440 V for vermogenskring conforming to IEC 60947
Icw korte duurstroom 260 A 40 °C - 10 s for vermogenskring
430 A 40 °C - 1 s for vermogenskring
60 A 40 °C - 10 min for vermogenskring
138 A 40 °C - 1 min for vermogenskring
100 A - 1 s for signalisatiekring
120 A - 500 ms for signalisatiekring
140 A - 100 ms for signalisatiekring
Verbonden zekeringsvermogen 10 A gG for signalisatiekring conforming to IEC 60947-5-1
63 A gG at <= 690 V coordination type 1 for vermogenskring
63 A gG at <= 690 V coordination type 2 for vermogenskring
Gemiddelde impedantie 2 mOhm - Ith 50 A 50 Hz for vermogenskring
Vermogensdissipatie per pool 2 W AC-3
5 W AC-1
2 W AC-3e
Ui toegekende isolatiespanning Vermogenskring: 690 V conform aan IEC 60947-4-1
Vermogenskring: 600 V CSA gecertificeerd
Vermogenskring: 600 V UL gecertificeerd
Signalisatiekring: 690 V conform aan IEC 60947-1
Signalisatiekring: 600 V CSA gecertificeerd
Signalisatiekring: 600 V UL gecertificeerd
Overvoltage category III
Pollution degree 3
Uimp toegekende schokgolfspanning 6 kV conform aan IEC 60947
Betrouwbaarheidsniveau veiligheid B10d = 1369863 cycles contactor met nominale belasting conform aan EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 cycles contactor met mechanische belasting conform aan EN/ISO 13849-1
Mechanical durability 15 Mcycles
Elektrische duurzaamheid 1,65 Mcycles 32 A AC-3 bij Ue <= 440 V
1,4 Mcycles 50 A AC-1 bij Ue <= 440 V
1,65 Mcycles 32 A AC-3e bij Ue <= 440 V
Type stuurkring AC bij 50/60 Hz
Spoeltechnologie Zonder ingebouwde suppressormodule
Spanningslimieten controlecircuit 0.3...0.6 Uc (-40…70 °C):uitval AC 50/60 Hz
0.8...1.1 Uc (-40…60 °C):operationeel AC 50 Hz
0.85...1.1Uc (-40…60 °C):operationeel AC 60 Hz
1...1,1 Uc (60…70 °C):operationeel AC 50/60 Hz
Inschakelstroom in VA 70 VA 60 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
70 VA 50 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
Hold-in stroomverbruik in VA 7,5 VA 60 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
7 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
Warmteverspreiding 2…3 W at 50/60 Hz
Werkingstijd 12...22 ms sluiting
4...19 ms opening
Maximale operationele snelheid 3600 cyc/h bij <60 °C
Aansluitingen - aansluitklemmen Stuurkring: veerklemmen 1 2,5 mm² - cable stiffness: flexibel zonder kabeluiteinde
Stuurkring: veerklemmen 2 2,5 mm² - cable stiffness: flexibel zonder kabeluiteinde
Vermogenskring: veerklemmen 1 4 mm² - cable stiffness: flexibel zonder kabeluiteinde
Vermogenskring: veerklemmen 2 4 mm² - cable stiffness: flexibel zonder kabeluiteinde
Aanspanmoment Stuurkring: 1,7 N.m - op schroefklem aansluitingen - met schroevendraaier pozidriv No 2
Vermogenskring: 2,5 N.m - op schroefklem aansluitingen - met schroevendraaier pozidriv No 2
Samenstelling hulpcontact 1 NO + 1 NC
Type hulpcontacten Type mechanisch gekoppeld 1 NO + 1 NC conform aan IEC 60947-5-1
Type spiegelcontact 1 NC conform aan IEC 60947-4-1
Frequentie signaalcircuit 25...400 Hz
Minimale schakelspanning 17 V for signalisatiekring
Minimale schakelstroom 5 mA for signalisatiekring
Isolatieweerstand > 10 MOhm for signalisatiekring
Niet-overlappingstijd 1,5 ms bij de-energisatie tussen NC en NO contact
1,5 ms bij energisatie tussen NC en NO contact
Mounting support Plaat
Rail
Omgeving
Normen CSA C22.2 Nr 14
EN 60947-4-1
EN 60947-5-1
IEC 60947-4-1
IEC 60947-5-1
UL 508
IEC 60335-1
Product certifications CCC
CSA
RINA
GOST
GL
DNV
LROS (Lloyds register of shipping)
BV
UL
UKCA
IP beschermingsgraad IP20 voorkant conform aan IEC 60529
Beschermende behandeling TH conform aan IEC 60068-2-30
Weerbestendigheid Conform aan IACS E10 blootstelling aan vochtige warmte
Conform aan IEC 60947-1 Bijlage Q categorie D blootstelling aan vochtige warmte
Toegelaten omgevingsluchttemperatuur rondom apparaat -40…60 °C
60…70 °C met onderbelasting
Bedrijfshoogte 0...3000 m
Vuurbestendigheid 850 °C conform aan IEC 60695-2-1
Vlamvertraging V1 conform aan UL 94
Mechanische stevigheid Trillingen contactor open (2 Gn, 5...300 Hz)
Trillingen contactor gesloten (4 Gn, 5...300 Hz)
Schokken contactor gesloten (15 Gn gedurende 11 ms)
Schokken contactor open (8 Gn gedurende 11 ms)
Height 99 mm
Width 45 mm
Depth 92 mm
Net weight 0,375 kg
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5,5 cm
Package 1 Width 10,3 cm
Package 1 Length 10,3 cm
Package 1 Weight 432,0 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 15
Package 2 Height 15,0 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 6,935 kg
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Voldoet
print EU-verklaring RoHS
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
Circulair Profiel
print Informatie over einde levensduur
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
PVC-vrij Ja
contractuele waarborg
Garantie 18 months