|
|
|
NSYDLA112G
Thalassa - Modulair distributie chassis voor NSYPL/CR/S3 - 112xmodules 18mm
|
|
|
Hoofd
Range
|
PanelSeT
|
Categorie toebehoren
|
Montage toebehoren
|
Applicatie
|
Multifunctioneel
Modulaire verdeelapplicatie
|
Product or component type
|
Chassis
|
Device short name
|
DLA
|
Nominale afmetingen voor kast
|
-
|
Montagezone
|
Voorzijde kast
|
Bereik compatibiliteit
|
PanelSeT PanelSeT S3D
Thalassa PanelSeT CRN
Spacial Spacial S3X
Thalassa Thalassa PLM
|
Apparaatsamenstelling
|
1 chassis-structuur
4 frontpanelen met 35 mm DIN rail
2 eindafdekking
1 nulleider/aardingsstrook 2 x 16 mm² 5 x 6 mm²
|
Quantity per set
|
Set van 1
|
Complementair
Materiaal
|
Voorpaneel: zelfdovend isolerend
Chassis-structuur en rails: staal
|
Kleur
|
Voorpaneel: grijs (RAL 7035)
|
Bevestigingsmethode
|
Via bevestigingselement - op voorzijde met steunen locatie
|
Regeling
|
Hoogte instelbaar van 40 tot 85 mm voor DIN rail
|
Aantal horizontale rijen
|
4
|
Totaal aantal modules (18 mm)
|
112
|
Type frontplaat
|
Uitgesneden plaat
|
Aantal uitsnijdingen
|
4 uitsnijdingen
|
Hoogte
|
780 mm
|
Breedte
|
560 mm
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
15,0 cm
|
Package 1 Width
|
58,0 cm
|
Package 1 Length
|
79,0 cm
|
Package 1 Weight
|
7,7 kg
|
Unit Type of Package 2
|
PAM
|
Number of Units in Package 2
|
23
|
Package 2 Height
|
120 cm
|
Package 2 Width
|
100 cm
|
Package 2 Length
|
181 cm
|
Package 2 Weight
|
193 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
|
|