|
|
|
TCSESU051F0
ConneXium - Ethernet TCP / IP switch - 5TX - IP67 - M12
|
|
|
Hoofd
Range of product
|
ConneXium
|
Product or component type
|
Ethernet TCP/IP unmanaged switch
|
Concept
|
Transparent Ready
|
Protocol communicatiepoort
|
Ethernet TCP/IP
|
Ethernet-poort
|
10/100BASE-TX - 5 poort(en) koperen kabel
|
Maximal aantal schakelingen in cascade
|
Onbeperkt
|
Complementair
Geïntegreerd aansluitingstype
|
1 M12 poort koperen kabel
|
Supportmedium transmissie
|
Afgeschermde twisted pair-kabel, CAT 5E voor koperen kabel
|
Maximale kabelafstand tussen apparaten
|
100 m koperen kabel
|
[Us] rated supply voltage
|
24 V
|
Voedingsspanningsgrenzen
|
18…32 V DC SELV
|
Stroomverbruik in W
|
3,2 W
|
Elektrische aansluiting
|
Verwijderbare M12 connector 5-wegs voeding
|
Mounting support
|
35 mm symmetrische DIN-rail
|
Markering
|
CE
UL
RCM
|
Lokale signalering
|
Voor voeding: 1 LED (groen)
Voor verbindingsstatus: 1 led per kanaal (groen)
|
Ethernet bekabelingssysteem
|
TF-schakelaars
|
Width
|
60 mm
|
Height
|
126 mm
|
Depth
|
31 mm
|
Net weight
|
0,21 kg
|
Omgeving
Ambient air temperature for operation
|
0…60 °C
|
Relatieve vochtigheid
|
0…95 % niet-condenserend
|
IP-beschermingsgraad
|
IP67
|
Richtlijnen
|
2014/35/EU - laagspanningsrichtlijn
2014/30/EU - elektromagnetische compatibiliteit
|
Standards
|
UL 61010
EN/IEC 61131
|
Productcertificaten
|
CE
UL
RCM
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
6,500 cm
|
Package 1 Width
|
16,000 cm
|
Package 1 Length
|
23,500 cm
|
Package 1 Weight
|
431,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
30 cm
|
Package 2 Width
|
30 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
5,200 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod
|
Green Premium product
|
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
Milieu Profiel
|
Milieuprofiel van het product
|
Circulair Profiel
|
Informatie over einde levensduur
|
WEEE
|
Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
|
contractuele waarborg
|
|