|
|
|
VDIG011241F
Actassi 19-C - Leeg patch paneel - Basic - 19'' - 24xFTP/STP - 1U - S-OneDPM
|
|
|
Hoofd
Productreeks
|
Actassi
|
Product or component type
|
Lege schuiven 19" data-scherm
|
Product presentatie
|
Leeg
|
Meegeleverde apparatuur
|
Nummering van voorpoort
2 steunen 19" voor snelle montage
1 tool voor loskoppelen connector
Identificatie-etiket voor afzonderlijke poorten
|
Colour
|
Donkergrijs (RAL 7016)
|
Bijkomende informatie
|
Automatische aarding
|
Complementair
Variant
|
“basic”
|
Poortnummer
|
24 poort van FTP/STP
|
Categorie communicatienetwerk
|
5e
6
6A
|
Aantal rekeenheden
|
1U
|
Type connector
|
S-One DPM
|
Materiaal
|
DC01 metalen blad 1,2 mm
PA6 plastic onderdeel
PA66 GF20 plastic onderdeel
|
Width
|
490 mm
|
Depth
|
230 mm
|
Height
|
45 mm
|
Net weight
|
2,3 kg
|
Omgeving
Ambient air temperature for operation
|
-10…55 °C
|
Normen
|
IEC 60297
NF C 20-150
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5,500 cm
|
Package 1 Width
|
27,000 cm
|
Package 1 Length
|
55,000 cm
|
Package 1 Weight
|
2,032 kg
|
Unit Type of Package 2
|
S04
|
Number of Units in Package 2
|
6
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
40,000 cm
|
Package 2 Length
|
60,000 cm
|
Package 2 Weight
|
13,150 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
72
|
Package 3 Height
|
112,000 cm
|
Package 3 Width
|
80,000 cm
|
Package 3 Length
|
120,000 cm
|
Package 3 Weight
|
173,832 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod
|
Green Premium product
|
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
REACh vrij van SVHC
|
Ja
|
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
EU-verklaring RoHS
|
Vrij van giftige zware metalen
|
Ja
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
Milieu Profiel
|
Milieuprofiel van het product
|
Circulair Profiel
|
Geen specifieke recycling vereist
|
contractuele waarborg
|
|