Schneider-Electric
 
XB4BVB4 foto- dataprocessor
XB4BVB4
Signaallamp, Rond, Ø22mm, IP65, LED, 24V, Rood
Belangrijk bericht Belangrijk bericht: 
A change in appearance may be noted on the product but does not affect its use in terms of function and safety. This makes it compatible with our Universal LED blocks
EAN Code EAN Code: 
3389110891935
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range of product Harmony XB4
Product or component type Controlelampje
Device short name XB4
Kraag materiaal Verchroomd metaal
Materiaal bevestigingskraag Zamak
Bevestigingsdiameter 22,5 mm
Koptype Standaard
Verkoop per ondeelbare hoeveelheid 1
Vorm van kop signaleringseenheid Rond
Kap/operator of lenskleur Rood
Extra informatie operator Met gewone lens
Lichtbron Universele LED
Lamp fitting Integrale LED
Kleur lichtbron Rood
Us nominale voedingsspanning 24 V AC/DC 50/60 Hz
Complementair
Height 47 mm
Width 30 mm
Depth 54 mm
Beschrijving klemmen ISO n°1 (X1-X2)PL
Net weight 0,08 kg
Weerstand hoge druk drukring 7000000 Pa bij 55 °C, afstand: 0.1 m
Aansluitingen - aansluitklemmen Schroefklem aansluitingen, <= 2 x 1,5 mm² met kabeluiteinde conform aan IEC 60947-1
Schroefklem aansluitingen, 1 x 0,22...2 x 2,5 mm² zonder kabeluiteinde conform aan IEC 60947-1
Ui nom isolatiespanning 250 V (vervuilingsgraad 3) conform aan IEC 60947-1
Uimp nom. schokgolfspanning 4 kV conform aan IEC 60947-1
Type signalering Vast
Stroomverbruik 18 mA
Levensduur 100000 h bij nominale spanning en 25 °C
Bestand tegen stroompieken 1 kV conform aan IEC 61000-4-5
Product presentatie Compleet product
Voedingsspanningsgrenzen 19,2…30 V DC
21,6…26,4 V AC
Omgeving
Beschermende behandeling TH
Ambient air temperature for storage -40…70 °C
Ambient air temperature for operation -40…70 °C
Beschermingsklasse tegen elektrische schokken Klasse I conform aan IEC 60536
IP beschermingsgraad IP66 conform aan IEC 60529
IP67
IP69
IP69K
NEMA beschermingsgraad NEMA 13
NEMA 4X
IK-beschermingsgraad IK06 conforming to IEC 50102
Standards IEC 60947-5-5
IEC 60947-5-4
JIS C8201-5-1
IEC 60947-5-1
IEC 60947-1
CSA C22.2 Nr 14
UL 508
JIS C8201-1
Product certifications CSA
UL listed
Trilling bestendigheid 5 gn (f= 12…500 Hz) conform aan IEC 60068-2-6
Schokbestendigheid 30 gn (duur = 18 ms) voor halve sinusgolf versnelling conform aan IEC 60068-2-27
50 gn (duur = 11 ms) voor halve sinusgolf versnelling conform aan IEC 60068-2-27
Weerstand tegen snelle piekspanningen 2 kV conform aan IEC 61000-4-4
Weerstand tegen elektromagnetische velden 10 V/m conform aan IEC 61000-4-3
Weerstand tegen elektrostatische ontlading 6 kV op contact (op metalen onderdelen) conform aan IEC 61000-4-2
8 kV in open lucht (in isolerende onderdelen) conform aan IEC 61000-4-2
Elektromagnetische emissie Klasse B conform aan IEC 55011
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 8,8 cm
Package 1 Width 3,4 cm
Package 1 Length 5,4 cm
Package 1 Weight 78 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 150
Package 2 Height 30 cm
Package 2 Width 30 cm
Package 2 Length 40 cm
Package 2 Weight 12,166 kg
Unit Type of Package 3 P06
Number of Units in Package 3 1200
Package 3 Height 75 cm
Package 3 Width 60 cm
Package 3 Length 80 cm
Package 3 Weight 107,692 kg
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
Circulair Profiel
print Informatie over einde levensduur
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
contractuele waarborg
Garantie 18 months