|
|
|
XB5AA3341
Drukknop, Verzonken, Terugvering, Opdruk 'Pijl op', Ø22mm, 1NO, Kleurloos
|
|
|
Hoofd
Range of product
|
Harmony XB5
|
Product or component type
|
Drukknop
|
Device short name
|
XB5
|
Kraag materiaal
|
Kunststof
Donkergrijs kunststof
|
Koptype
|
Standaard
|
Materiaal bevestigingskraag
|
Kunststof
|
Bevestigingsdiameter
|
22,5 mm
|
Verkoop per ondeelbare hoeveelheid
|
1
|
Vorm van kop signaleringseenheid
|
Rond
|
Type operator
|
Terugverend
|
Operator profiel
|
Wit verzonken, pijl omhoog (zwart)
|
Type en samenstelling contacten
|
1 NO
|
Werking contacten
|
Slow-break
|
Aansluitingen - aansluitklemmen
|
Schroefklem aansluitingen, <= 2 x 1,5 mm² met kabeluiteinde conform aan IEC 60947-1
Schroefklem aansluitingen, 1 x 0,22...2 x 2,5 mm² zonder kabeluiteinde conform aan IEC 60947-1
|
Complementair
Height
|
42 mm
|
Width
|
30 mm
|
Depth
|
52 mm
|
Beschrijving klemmen ISO n°1
|
(13-14)NO
|
Net weight
|
0,037 kg
|
Weerstand hoge druk drukring
|
7000000 Pa bij 55 °C, afstand: 0.1 m
|
Contact gebruik
|
Standaardcontacten
|
Positieve opening
|
Zonder
|
Bedrijfstraject
|
2,6 mm (normaal open elektrische status wijzigen)
4,3 mm (totale reis)
|
Bedieningskracht
|
3,8 N normaal open elektrische status wijzigen
|
Mechanical durability
|
10000000 cycles
|
Aandraaimoment
|
0,8…1,2 N.m conform aan IEC 60947-1
|
Vorm schroefkop
|
Kruis compatibel met kruis nr. 1 schroevendraaier
Kruis compatibel met pozidriv Nr. 1 schroevendraaier
Gegroefd compatibel met vlak Ø 4 mm schroevendraaier
Gegroefd compatibel met vlak Ø 5,5 mm schroevendraaier
|
Contact materiaal
|
Zilverlegering (Ag/Ni)
|
Kortsluitbeveiliging
|
10 A smeltpatroon type gG conform aan IEC 60947-5-1
|
Ith conventionele thermische stroom in vrije lucht
|
10 A conform aan IEC 60947-5-1
|
Ui nom isolatiespanning
|
600 V (vervuilingsgraad 3) conform aan IEC 60947-1
|
Uimp nom. schokgolfspanning
|
6 kV conform aan IEC 60947-1
|
Ie nom. bedrijfstroom
|
3 A bij 240 V, AC-15, A600 conform aan IEC 60947-5-1
6 A bij 120 V, AC-15, A600 conform aan IEC 60947-5-1
0,1 A bij 600 V, DC-13, Q600 conform aan IEC 60947-5-1
0,27 A bij 250 V, DC-13, Q600 conform aan IEC 60947-5-1
0,55 A bij 125 V, DC-13, Q600 conform aan IEC 60947-5-1
1,2 A bij 600 V, AC-15, A600 conform aan IEC 60947-5-1
|
Elektrische levensduur
|
1000000 cycles AC-15, 2 A bij 230 V, gebruiksnelheid <3600 cyc/h, belastingsfactor: 0,5 conform aan IEC 60947-5-1: bijlage C
1000000 cycles AC-15, 3 A bij 120 V, gebruiksnelheid <3600 cyc/h, belastingsfactor: 0,5 conform aan IEC 60947-5-1: bijlage C
1000000 cycles AC-15, 4 A bij 24 V, gebruiksnelheid <3600 cyc/h, belastingsfactor: 0,5 conform aan IEC 60947-5-1: bijlage C
1000000 cycles DC-13, 0,2 A bij 110 V, gebruiksnelheid <3600 cyc/h, belastingsfactor: 0,5 conform aan IEC 60947-5-1: bijlage C
1000000 cycles DC-13, 0,5 A bij 24 V, gebruiksnelheid <3600 cyc/h, belastingsfactor: 0,5 conform aan IEC 60947-5-1: bijlage C
|
Elektrische betrouwbaarheid
|
Λ < 10exp(-6) bij 5 V en 1 mA in propere omgeving conform aan IEC 60947-5-4
Λ < 10exp(-8) bij 17 V en 5 mA in propere omgeving conform aan IEC 60947-5-4
|
Product presentatie
|
Compleet product
|
Personaliseerbaar
|
Nee
|
Aanpasbaar
|
0
|
Compatibility code
|
XB5
|
Omgeving
Beschermende behandeling
|
TH
|
Ambient air temperature for storage
|
-40…70 °C
|
Ambient air temperature for operation
|
-40…70 °C
|
Overvoltage category
|
Klasse II conform aan IEC 60536
|
IP beschermingsgraad
|
IP66 conform aan IEC 60529
IP67
IP69
IP69K
|
NEMA beschermingsgraad
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
IK-beschermingsgraad
|
IK03 conforming to IEC 50102
|
Standards
|
JIS C8201-5-1
UL 508
IEC 60947-5-1
CSA C22.2 Nr 14
IEC 60947-5-4
IEC 60947-1
JIS C8201-1
|
Product certifications
|
CSA
RINA
GL
LROS (Lloyds register of shipping)
BV
DNV
UL listed
|
Trilling bestendigheid
|
5 gn (f= 2…500 Hz) conform aan IEC 60068-2-6
|
Schokbestendigheid
|
30 gn (duur = 18 ms) voor halve sinusgolf versnelling conform aan IEC 60068-2-27
50 gn (duur = 11 ms) voor halve sinusgolf versnelling conform aan IEC 60068-2-27
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,700 cm
|
Package 1 Width
|
5,500 cm
|
Package 1 Length
|
9,100 cm
|
Package 1 Weight
|
36,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
5
|
Package 2 Height
|
8,800 cm
|
Package 2 Width
|
3,400 cm
|
Package 2 Length
|
26,500 cm
|
Package 2 Weight
|
184,000 g
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
150
|
Package 3 Height
|
30,000 cm
|
Package 3 Width
|
30,000 cm
|
Package 3 Length
|
40,000 cm
|
Package 3 Weight
|
5,876 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod
|
Green Premium product
|
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
REACh vrij van SVHC
|
Ja
|
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
EU-verklaring RoHS
|
Vrij van giftige zware metalen
|
Ja
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
Milieu Profiel
|
Milieuprofiel van het product
|
Circulair Profiel
|
Informatie over einde levensduur
|
WEEE
|
Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
|
contractuele waarborg
|
|