|
|
|
XB5AVB4
Harmony XB5, Signaallamp, Ø22mm, LED, 24V AC/DC, Rood
|
|
|
Hoofd
Range of product
|
Harmony XB5
|
Product or component type
|
Controlelampje
|
Device short name
|
XB5
|
Kraag materiaal
|
Donkergrijs kunststof
|
Materiaal bevestigingskraag
|
Kunststof
|
Koptype
|
Standaard
|
Bevestigingsdiameter
|
22,5 mm
|
Verkoop per ondeelbare hoeveelheid
|
1
|
Vorm van kop signaleringseenheid
|
Rond
|
Kap/operator of lenskleur
|
Rood
|
Extra informatie operator
|
Met gewone lens
|
Lichtbron
|
Universele LED
|
Lamp fitting
|
Integrale LED
|
Kleur lichtbron
|
Rood
|
Us nominale voedingsspanning
|
24 V AC/DC bij 50/60 Hz
|
Product presentatie
|
Compleet product
|
Complementair
Height
|
42 mm
|
Width
|
30 mm
|
Depth
|
54 mm
|
Beschrijving klemmen ISO n°1
|
(X1-X2)PL
|
Net weight
|
0,038 kg
|
Weerstand hoge druk drukring
|
7000000 Pa bij 55 °C, afstand: 0.1 m
|
Aansluitingen - aansluitklemmen
|
Schroefklem aansluitingen, <= 2 x 1,5 mm² met kabeluiteinde conform aan IEC 60947-1
Schroefklem aansluitingen, 1 x 0,22...2 x 2,5 mm² zonder kabeluiteinde conform aan IEC 60947-1
|
Ui nom isolatiespanning
|
250 V (vervuilingsgraad 3) conform aan IEC 60947-1
|
Uimp nom. schokgolfspanning
|
4 kV conform aan IEC 60947-1
|
Type signalering
|
Vast
|
GCR BRIDGE
|
XB5AVCUST03
|
Compatibility code
|
XB5
|
Voedingsspanningsgrenzen
|
19,2…30 V DC
21,6…26,4 V AC
|
Stroomverbruik
|
18 mA
|
Levensduur
|
100000 h bij nominale spanning en 25 °C
|
Bestand tegen stroompieken
|
1 kV conform aan IEC 61000-4-5
|
Omgeving
Beschermende behandeling
|
TH
|
Ambient air temperature for storage
|
-40…70 °C
|
Ambient air temperature for operation
|
-40…70 °C
|
Overvoltage category
|
Klasse II conform aan IEC 60536
|
IP beschermingsgraad
|
IP66 conform aan IEC 60529
IP67 conform aan IEC 60529
IP69 conform aan IEC 60529
IP69K conform aan ISO 20653
|
NEMA beschermingsgraad
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
IK-beschermingsgraad
|
IK05 conforming to IEC 50102
|
Standards
|
UL 508
IEC 60947-1
IEC 60947-5-1
CSA C22.2 Nr 14
JIS C8201-5-1
IEC 60947-5-4
JIS C8201-1
|
Product certifications
|
CSA
UL listed
|
Trilling bestendigheid
|
5 gn (f= 12…500 Hz) conform aan IEC 60068-2-6
|
Schokbestendigheid
|
50 gn (duur = 18 ms) voor halve sinusgolf versnelling conform aan IEC 60068-2-27
30 gn (duur = 11 ms) voor halve sinusgolf versnelling conform aan IEC 60068-2-27
|
Weerstand tegen snelle piekspanningen
|
2 kV conform aan IEC 61000-4-4
|
Weerstand tegen elektromagnetische velden
|
10 V/m conform aan IEC 61000-4-3
|
Elektromagnetische compatibiliteit
|
Elektrostatische ontlading - test level: 6 kV (op contact (op metalen onderdelen)) conforming to IEC 61000-4-2
Elektrostatische ontlading - test level: 8 kV (in open lucht (in isolerende onderdelen)) conforming to IEC 61000-4-2
Elektromagnetische emissie klasse B conforming to IEC 55011
|
Weerstand tegen elektrostatische ontlading
|
6 kV op contact (op metalen onderdelen) conform aan IEC 61000-4-2
8 kV in open lucht (in isolerende onderdelen) conform aan IEC 61000-4-2
|
Elektromagnetische emissie
|
Klasse B conform aan IEC 55011
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,500 cm
|
Package 1 Width
|
5,500 cm
|
Package 1 Length
|
8,500 cm
|
Package 1 Weight
|
35,300 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
150
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
5,762 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
1200
|
Package 3 Height
|
75,000 cm
|
Package 3 Width
|
80,000 cm
|
Package 3 Length
|
60,000 cm
|
Package 3 Weight
|
54,096 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod
|
Green Premium product
|
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
Milieu Profiel
|
Milieuprofiel van het product
|
Circulair Profiel
|
Informatie over einde levensduur
|
WEEE
|
Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
|
contractuele waarborg
|
|