Schneider-Electric
 
XB5DTB24 foto- dataprocessor
XB5DTB24
Harmony XB5, Timer voor paneelmontage, 30s-10m vertraging, 24V DC
EAN Code EAN Code: 
3606481205483
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range of product Harmony XB5
Product or component type Timer
Verkoop per ondeelbare hoeveelheid 1
Complementair
Kraag materiaal Kunststof
Materiaal bevestigingskraag Kunststof
Bevestigingsdiameter 22 mm
Paneeldikte 1…6 mm
Vorm van kop signaleringseenheid Rond
Tijdvertraging bereik 0,5...10 min.
Type tijdsvertraging A
Herhalingsnauwkeurigheid +/-0.5%
Instelling nauwkeurigheid tijdsvertraging +/- 10% van totaal bij 25 °C conform aan IEC 61812-1
Temperatuurafwijking +/- 0,05 %/°C
Spanningsverloop +/- 0,2 %/V
Type bescherming Beveiliging omgekeerde polariteit
Overspanningsbeveiliging
Pollution degree 3 conform aan IEC 60664-1
Uitgangstype Open collector PNP
Tijdelijk toelaatbare stroom 10 A voor 0,01 s
Minimale schakelstroom 10 mA
Spanningsdaling in gesloten status 3 V
Nominale waarde 200 mA at 20 °C( declassering 1,5 mA per °C)
Reststroom in open toestand 0,1 mA
Maximale energieverbuik in W 1 W
Resettijd 5 ms na tijdvertraging bij ontkrachtiging
7 ms tijdens tijdvertraging bij ontkrachtiging
Lokale signalering LED groen, Flitsend voor timing in progress
LED, Vast voor geen timing bezig en uitgangsrelais van stroom voorzien
Us nominale voedingsspanning 24 V DC
Voedingsspanningsgrenzen 16,8…31,2 V DC
Uitgang kortsluitbeveiliging Ja
Aansluitingen - aansluitklemmen Schroefklemmen 1 x 4 mm² conform aan IEC 60947-1
Schroefklemmen 1 x 2,5 mm² conform aan IEC 60947-1
IP beschermingsgraad Voorkant: IP65 conform aan IEC 60529
Terug: IP20 conform aan IEC 60529
Ambient air temperature for operation -20…60 °C
Ambient air temperature for storage -20…80 °C
Tightening torque 0,5 N.m
Doorslagvastheid 1500 V conform aan IEC 61812-1
Ui nom. isolatiespanning 50 V conform aan IEC 60947-1
50 V conform aan IEC 60664-1
Uimp nom. schokgolfspanning 4 kV conform aan IEC 60947-1
4 kV conform aan IEC 60664-1
Bestand tegen stroompieken 1 kV, level 2 conform aan IEC 61000-4-5
Overvoltage category Klasse 3 conform aan IEC 60536
Klasse 3 conform aan IEC 60664-1
Trilling bestendigheid 0.15 mm (f= 10…60 Hz) conform aan IEC 60068-2-6
2 gn (f= 60…150 Hz) conform aan IEC 60068-2-6
Schokbestendigheid +/- 15 gn voor 11 ms (6 schokken op elke as) conform aan IEC 60068-2-27
Weerstand tegen snelle piekspanningen 2 kV klasse niveau 3 conform aan IEC 61000-4-4
Elektromagnetische compatibiliteit Elektrostatische ontlading 6 kV niveau 3 conform aan IEC 61000-4-2
Elektromagnetische emissie klasse B conform aan IEC 55011
Weerstand tegen elektromagnetische velden 10 V/m 80 MHz...1 GHz level 3 conform aan IEC 61000-4-3
3 V/m 1,4...2 GHz level 2 conform aan IEC 61000-4-3
1 V/m 2...2,7 GHz level 1 conform aan IEC 61000-4-3
Immuniteit voor radio-elektrische velden 10 V niveau 3 conform aan IEC 61000-4-6
Storing uitgestraald/geleid Klasse B conform aan EN 50022
Standards UL 508
IEC 61812-1
Product certifications CE
UL listed
Product presentatie Monolithisch product
Height 62 mm
Diameter 29 mm
Net weight 0,027 kg
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3,2 cm
Package 1 Width 3,2 cm
Package 1 Length 7,5 cm
Package 1 Weight 28,0 g
Unit Type of Package 2 S01
Number of Units in Package 2 24
Package 2 Height 15,0 cm
Package 2 Width 15,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 850,0 g
Duurzaamheid van het aanbod
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.