Schneider-Electric
 
XB5DTGM2 foto- dataprocessor
XB5DTGM2
Harmony XB5, Timer voor paneelmontage, 0.5s-10s vertraging, 110-240V AC/DC
EAN Code EAN Code: 
3606481205506
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range of product Harmony XB5
Product or component type Timer
Verkoop per ondeelbare hoeveelheid 1
Complementair
Kraag materiaal Kunststof
Materiaal bevestigingskraag Kunststof
Bevestigingsdiameter 22 mm
Paneeldikte 1…6 mm
Vorm van kop signaleringseenheid Rond
Tijdvertraging bereik 0.5...10 s
Type tijdsvertraging A
Herhalingsnauwkeurigheid +/-0.5%
Instelling nauwkeurigheid tijdsvertraging +/- 10% van totaal bij 25 °C conform aan IEC 61812-1
Temperatuurafwijking +/- 0,05 %/°C
Spanningsverloop +/- 0,2 %/V
Type bescherming Overspanningsbeveiliging
Pollution degree 3 conform aan IEC 60664-1
Uitgangstype Thyristor
Tijdelijk toelaatbare stroom 10 A voor 0,01 s
Minimale schakelstroom 10 mA
Spanningsdaling in gesloten status 5 V
Reststroom in open toestand 5 mA
Maximale energieverbuik in W 1 W
Maximale energieverbuik in VA 1,5 VA
Resettijd 30 ms na tijdvertraging bij ontkrachtiging
60 ms tijdens tijdvertraging bij ontkrachtiging
Lokale signalering LED groen, Vast voor timing in progress
LED, uit voor geen timing bezig en uitgangsrelais van stroom voorzien
Us nominale voedingsspanning 110...230 V AC/DC
Voedingsspanningsgrenzen 93,5…253 V AC/DC
Uitgang kortsluitbeveiliging Nee
Aansluitingen - aansluitklemmen Schroefklemmen 1 x 4 mm² conform aan IEC 60947-1
Schroefklemmen 1 x 2,5 mm² conform aan IEC 60947-1
IP beschermingsgraad Voorkant: IP65 conform aan IEC 60529
Terug: IP20 conform aan IEC 60529
Ambient air temperature for operation -20…60 °C
Ambient air temperature for storage -20…80 °C
Tightening torque 0,5 N.m
Doorslagvastheid 1500 V conform aan IEC 61812-1
Ui nom. isolatiespanning 250 V conform aan IEC 60947-1
250 V conform aan IEC 60664-1
Uimp nom. schokgolfspanning 4 kV conform aan IEC 60947-1
4 kV conform aan IEC 60664-1
Bestand tegen stroompieken 2 kV, level 3 conform aan IEC 61000-4-5
Overvoltage category Klasse 3 conform aan IEC 60536
Klasse 3 conform aan IEC 60664-1
Trilling bestendigheid 0.15 mm (f= 10…60 Hz) conform aan IEC 60068-2-6
2 gn (f= 60…150 Hz) conform aan IEC 60068-2-6
Schokbestendigheid +/- 15 gn voor 11 ms (6 schokken op elke as) conform aan IEC 60068-2-27
Weerstand tegen snelle piekspanningen 2 kV klasse niveau 3 conform aan IEC 61000-4-4
Elektromagnetische compatibiliteit Elektrostatische ontlading 6 kV niveau 3 conform aan IEC 61000-4-2
Elektromagnetische emissie klasse B conform aan IEC 55011
Weerstand tegen elektromagnetische velden 10 V/m 80 MHz...1 GHz level 3 conform aan IEC 61000-4-3
3 V/m 1,4...2 GHz level 2 conform aan IEC 61000-4-3
1 V/m 2...2,7 GHz level 1 conform aan IEC 61000-4-3
Immuniteit voor radio-elektrische velden 10 V niveau 3 conform aan IEC 61000-4-6
Storing uitgestraald/geleid Klasse B conform aan EN 50022
Standards IEC 61812-1
UL 508
Product certifications CE
UL listed
Product presentatie Monolithisch product
Height 62 mm
Diameter 29 mm
Net weight 0,027 kg
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3,2 cm
Package 1 Width 3,2 cm
Package 1 Length 7,5 cm
Package 1 Weight 30,0 g
Unit Type of Package 2 S01
Number of Units in Package 2 72
Package 2 Height 15,0 cm
Package 2 Width 15,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 2,363 kg
Duurzaamheid van het aanbod
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.