|
|
|
ZB5AL7340
Harmony XB5 - Dubbele drukknop - Verzonken / verhoogd - Ø22mm - Rood / groen
|
|
|
Hoofd
Range of product
|
Harmony XB5
|
Product or component type
|
Kop voor drukknop met dubbele kop
|
Device short name
|
ZB5
|
Kraag materiaal
|
Donkergrijs kunststof
|
Bevestigingsdiameter
|
22 mm
|
Koptype
|
Standaard
|
Verkoop per ondeelbare hoeveelheid
|
1
|
Vorm van kop signaleringseenheid
|
Rechthoekig
|
Type operator
|
Terugverend
|
Operartor profiel
|
1 standaard knop - 1 verhoogde knop
|
Operatorbeschrijving
|
Groen ongemerkt - rood ongemerkt
|
Complementair
CAD totale breedte
|
30 mm
|
CAD totale hoogte
|
50 mm
|
CAD totale diepte
|
35 mm
|
Net weight
|
0,023 kg
|
Kleur van markering
|
Witte markering bij groene, rode of zwarte schildjes
Zwarte markering bij witte schildjes
|
Operator profiel
|
Groen verzonken, niet gemarkeerd
Rood uitspringend, niet gemarkeerd
|
Mechanical durability
|
1000000 cycles
|
Naam station
|
XALD 1 uitsnijding
|
Elektrische samenstellingscode
|
C3 voor <6 contacten met enkelvoudig blokken in vooraan gemonteerd
C4 voor <6 contacten met enkelvoudig en dubbel blokken in vooraan gemonteerd
C14 voor <2 contacten met enkelvoudig blokken in vooraan gemonteerd
SF2 voor <2 contacten met enkelvoudig blokken in vooraan gemonteerd
SR2 voor <2 contacten met enkelvoudig blokken in montage aan achterzijde
|
Product presentatie
|
Basisonderdeel
|
Omgeving
Beschermende behandeling
|
TH
|
Ambient air temperature for storage
|
-40…70 °C
|
Ambient air temperature for operation
|
-25…70 °C
|
Beschermingsklasse tegen elektrische schokken
|
Klasse II conform aan IEC 60536
|
IP beschermingsgraad
|
IP66 conform aan IEC 60529
IP69K conform aan IEC 60529
|
NEMA beschermingsgraad
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
Weerstand hoge druk drukring
|
7000000 Pa bij 55 °C, afstand: 0.1 m
|
IK-beschermingsgraad
|
IK03 conforming to IEC 50102
|
Standards
|
EN/IEC 60947-5-4
EN/IEC 60947-5-1
JIS C8201-5-1
EN/IEC 60947-1
UL 508
CSA C22.2 Nr 14
JIS C8201-1
|
Product certifications
|
BV
DNV
CSA
GL
LROS (Lloyds register of shipping)
UL listed
|
Trilling bestendigheid
|
5 gn (f= 2…500 Hz) conform aan IEC 60068-2-6
|
Schokbestendigheid
|
30 gn (duur = 18 ms) voor halve sinusgolf versnelling conform aan IEC 60068-2-27
50 gn (duur = 11 ms) voor halve sinusgolf versnelling conform aan IEC 60068-2-27
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,5 cm
|
Package 1 Width
|
3,3 cm
|
Package 1 Length
|
5,3 cm
|
Package 1 Weight
|
25,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S01
|
Number of Units in Package 2
|
75
|
Package 2 Height
|
15,0 cm
|
Package 2 Width
|
15,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
2,1 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
contractuele waarborg
|
|