Gamme
|
Prisma
|
Gamme de produit
|
Prisma P
|
Type de produit ou équipement
|
Platine de montage
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoire d'installation
|
Compatibilité de gamme
|
Prisma Prisma P cellule
|
Description d'installation
|
Cellule - largeur 650 mm profondeur 400 mm
Cellule - largeur 650 mm profondeur 600 mm
|
Produit installé
|
Inverseur de source : fixe BA controller - horizontal installation
Inverseur de source : fixe inverseur de source NSX100…250 - contrôle : contrôle à distance - horizontal installation
Inverseur de source : fixe contrôleur UA - horizontal installation
|
Description des pôles
|
2 x3P: fixe inverseur de source NSX100…250 horizontal installation
2 x4P: fixe inverseur de source NSX100…250 horizontal installation
|
Nombre de modules verticaux
|
4 module(s) : BA controller, direct dans 650 mm largecellule
8 module(s) : inverseur de source NSX100…250, direct dans 650 mm largecellule
4 module(s) : contrôleur UA, direct dans 650 mm largecellule
|
Normes
|
CEI 61439-2
|
Certifications du produit
|
ASEFA
|