|
|
|
757318
MGK INT 7,2 KV 250 A
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
MGK
|
Labels qualité
|
ISO 14001
ISO 9001
|
Normes
|
CEI 60282-1
CEI 60787
UTE C64200
UTE C64210
|
Type de produit ou équipement
|
Fusible
|
Technologie de protection
|
Limiteur de courant
Limiteur thermique
|
Complémentaires
Courant nominal (In)
|
250 A
|
Tension assignée (Ur)
|
7,2 kV
|
Tension assignée de service (Us)
|
7,2 kV
|
Courant de freinage
|
2200 A
|
Résistance moyenne
|
0,98 mOhm à 20 °C +/- 10 %
|
Type d'installation
|
Intérieure
|
Matière
|
Fibre de verre
|
Destination du produit
|
Moteur
|
Conditions d’utilisation
|
Cellule
En plein air
Chambre à fusibles
|
Longueur
|
438 mm
|
Poids net
|
4,1 kg
|
Diamètre
|
81 mm
|
|
|