Limites de la tension d'entrée
|
85...264 V CA sans déclassement de température
120...375 V CC sans déclassement de température
|
Fréquence nominale du réseau
|
50…60 Hz
|
Système réseau compatible
|
TN
TT
IT
|
Courant de fuite maximum
|
1 mA 240 V CA
|
Type de protectionen entrée
|
Fusible intégré (non interchangeable) 10 A
Protection externe (recommandée) 20 A Curve C
Protection externe (recommandée) 16 A Curve B
Protection externe (recommandée) 13 A Curve C
|
Courant à l'appel
|
45,0 A à 115 V
90,0 A à 230 V
|
Pas de 18 mm
|
0,95 at 115 V CA
0,95 at 230 V CA
|
Rendement
|
85 % à 115 V CA
88 % à 230 V CA
|
Réglage tension de sortie
|
22...28 V
|
Puissance dissipée en W
|
60 W
|
Consommation électrique
|
< 5,4 A 115 V CA
< 2,7 A 230 V CA
< 5 A 140 V CC
|
Temps de mise en marche
|
< 1,5 s
|
Temps de maintien
|
> 20 ms 115 V CA
> 20 ms 230 V CA
|
Démarrage avec charges capacitives
|
8000 µF
|
Ondulation résiduelle
|
< 120 mV
|
Temps moyen entre deux défaillances (MTBF)
|
700000 H at 25 °C, pleine charge conforming to SR 332
|
Type de protection en sortie
|
Contre la surcharge et les courts-circuits, protection technologique : remise à zéro automatique
Contre la surchauffe, protection technologique : remise à zéro manuelle
Contre la surtension, protection technologique : remise à zéro manuelle
|
Mode de raccordement
|
Connexion à vis: 0,75...4 mm², (AWG 20 à AWG 12) sans embout de câble pour sortie
Connexion à vis: 0,75...4 mm², (AWG 20 à AWG 14) avec virole d'extrémité de câble pour sortie
Connexion à vis: 0,75...4 mm², (AWG 18...AWG 12) sans embout de câble pour entrée
Connexion à vis: 0,75...4 mm², (AWG 18...AWG 12) avec virole d'extrémité de câble pour entrée
|
Régulation de ligne et de charge
|
< 0,5 % network charge 0 à 100% at 25 °C
< 1 % network plage de tension en ligne at 25 °C
|
Etat LED
|
1 LED (vert) tension de sortie
|
Profondeur
|
128,5 mm
|
Hauteur
|
123,6 mm
|
Largeur
|
85,5 mm
|
Poids net
|
1,25 kg
|
Couplage de sortie
|
Parallèle
Série
|
Support de montage
|
Top hat type TH35-15 rail se conformer à CEI 60715
Top hat type TH35-7.5 rail se conformer à CEI 60715
DIN double profil rail
|
Alimentation
|
SELV se conformer à CEI 60950-1
SELV se conformer à CEI 60204-1
SELV se conformer à CEI 60364-4-41
|
Tenue diélectrique
|
3000 V CA avec entrée vers sortie
|
Durée de vie
|
10 année(s)
|
Catégorie de surtension
|
II
|
Normes
|
CEI 62368-1
EN/CEI 61010-1
EN 61010-2-201
EN/CEI 61204-3
CEI 61000-6-1
CEI 61000-6-2
CEI 61000-6-3
CEI 61000-6-4
CEI 61000-3-2
EN 61000-3-3
UL 62368-1
UL 61010-1
UL 61010-2-201
CSA C22.2 No 62368-1
CSA C22.2 No 61010-1
CSA C22.2 No 61010-2-201
EN/CEI 62368-1
|
Certifications du produit
|
CE
Répertorié cUL
Reconnu cUL
RCM
Schéma CB
EAC
KC
|
Altitude de fonctionnement
|
< 5000 m
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
150 m/s² pour 11 ms
|
Degré de protection IP
|
IP20
|
Température de fonctionnement
|
-20…40 °C sans déclassement position de montage A 115 V CA < 2000 m
-20…50 °C sans déclassement position de montage A 230 V CA < 2000 m
40…70 °C avec réduction de courant de 1,67 % par °C position de montage A 115 V CA < 2000 m
50…70 °C avec réduction de courant de 2,5 % par °C position de montage A 230 V CA < 2000 m
|
Classe de protection contre les chocs électriques
|
Classe I
|
Degré de pollution
|
2
|
Tenue aux vibrations
|
3 mm (f= 2…9 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
10 m/s² (f= 9…200 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
|
Immunité électromagnétique
|
Immunité aux décharges électrostatiques - test level: 8 kV (décharge par contact) conforming to CEI 6100-4-11
Immunité aux décharges électrostatiques - test level: 15 kV (décharge dans l'air) conforming to CEI 6100-4-11
Immunité aux perturbations RF transmises par conduction - test level: 15 V/m (80 MHz...2 GHz) conforming to CEI 61000-4-3
Immunité aux perturbations RF transmises par conduction - test level: 5 V/m (2…2,7 GHz) conforming to CEI 61000-4-3
Immunité aux perturbations RF transmises par conduction - test level: 5 V/m (2.7...6 GHz) conforming to CEI 61000-4-3
Immunité aux transitoires rapides - test level: 4 kV (sur entrée-sortie) conforming to CEI 61000-4-4
Test d’immunité aux surtensions - test level: 4 kV (entre alimentation et terre) conforming to CEI 61000-4-5
Test d’immunité aux surtensions - test level: 3 kV (entre phases) conforming to CEI 61000-4-5
Immunité aux perturbations RF transmises par conduction - test level: 15 V (0,15 à 80 MHz) conforming to CEI 61000-4-6
Immunité aux champs magnétiques - test level: 30 A/m (50 à 60 Hz) conforming to CEI 61000-4-8
Immunité aux chutes de tension conforming to CEI 61000-4-11
Émission de champ de perturbation conforming to EN 55016-2-3
Limitation d'émission de courant harmonique conforming to CEI 61000-3-2
Conforming to EN 55016-1-2
Conforming to EN 55016-2-1
|
Emission électromagnétique
|
Émissions conduites se conformer à CEI 61000-6-3
Émissions rayonnées se conformer à CEI 61000-6-4
|