|
|
|
AR3350
NetShelter SX - baie 19P avec panneaux - 42U - 1991x750x1200mm - noir
|
|
|
Présentation
Présentation
|
Large baie avec options avancées de gestion des câbles, pour applications serveur et réseau haute densité. Hauteur 42U permettant un passage par les ouvertures de porte.
|
Lead time
|
Généralement disponible en stock
|
Principales
Type de produit ou équipement
|
Armoire rack
|
Nombre d’unité de rack
|
42U
|
Equipement fournis
|
Matériel pour montage en compartiment
Touche(s)
Portes et panneaux latéraux à codage identique
Pieds de réglage
Matériel de montage
Roulettes pré-installées
Panneaux latéraux
|
Physique
Hauteur
|
199,1 cm
|
Largeur
|
75 cm
|
Profondeur
|
120 cm
|
Poids net
|
161,36 kg
|
Couleur
|
Noir
|
Montage préconisé
|
No preference
|
Mode d'installation
|
Non montable en rack
|
Profondeur de montage maximale
|
104,8 cm
|
Profondeur de montage minimale
|
26,19 cm
|
Largeur du rack
|
19"
|
Marquage
|
Calibre 14 rail de montage EIA
Calibre 16 porte avant
Calibre 16 poste
Calibre 16 porte arrière
Calibre 18 toit
Calibre 18 panneaux latéraux
|
Charge permanente admissible
|
1020,58 kg dynamique
1700,97 kg statique
|
Conformité
Normes
|
UL 2416
UL 60950-1
EIA-310E
|
Durabilité de l'offre
|
|