Gamme
|
ComPacT nouvelle génération
|
Nom du produit
|
ComPacT NSXm nouvelle génération
|
Nom de l'appareil
|
NSXm 100NA
|
Type de produit ou équipement
|
Interrupteur-sectionneur
|
Application
|
Distribution
|
Description des pôles
|
4P
|
[Ith] courant thermique conventionnel
|
100 A à 40 °C
|
[Ie] courant assigné d'emploi
|
AC-23 : 100 A CA 50/60 Hz
AC-22 : 100 A CA 50/60 Hz
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
690 V CA 50/60 Hz
|
Type de réseau
|
CA
|
Aptitude au sectionnement
|
Oui se conformer à EN/CEI 60947-3
|
Catégorie d'emploi
|
AC-22A
AC-23A
|
Codification du pouvoir de coupure
|
NA
|
Coupure pleinement apparente
|
Oui
|
Coupure visible
|
Non
|
Mode d'installation
|
Fixe
|
[Icw] courant assigné de tenue de courte durée
|
1500 A pendant 1s
1500 A pendant 3 s
335 A pendant 20 s
|
[Icm] capacité nominale de fermeture de court-circuit
|
2,13 kA sectionneur seulement
150 kA avec coupe-circuit de protection en amont
|
Type de commande
|
Par maneton
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
800 V CA 50/60 Hz
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
8 kV
|