Schneider-Electric
 
C124160LS image- distributeur
C124160LS
ComPacT NSXmNA - interrupteur-sectionneur - 160A - 4P - borne EverLink
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme ComPacT nouvelle génération
Nom du produit ComPacT NSXm nouvelle génération
Nom de l'appareil NSXm 160NA
Type de produit ou équipement Interrupteur-sectionneur
Application Distribution
Description des pôles 4P
[Ith] courant thermique conventionnel 160 A à 40 °C
[Ie] courant assigné d'emploi AC-23 : 100 A CA 50/60 Hz
AC-22 : 160 A CA 50/60 Hz
[Ue] tension assignée d'emploi 690 V CA 50/60 Hz
Type de réseau CA
Aptitude au sectionnement Oui se conformer à EN/CEI 60947-3
Catégorie d'emploi AC-22A
AC-23A
Codification du pouvoir de coupure NA
Coupure pleinement apparente Oui
Coupure visible Non
Mode d'installation Fixe
[Icw] courant assigné de tenue de courte durée 1500 A pendant 1s
1500 A pendant 3 s
335 A pendant 20 s
[Icm] capacité nominale de fermeture de court-circuit 2,13 kA sectionneur seulement
150 kA avec coupe-circuit de protection en amont
Type de commande Par maneton
[Ui] tension assignée d'isolement 800 V CA 50/60 Hz
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 8 kV
Complémentaires
Support de montage Rail DIN symétrique 35 mm
Plaque arrière
"Pas" de raccordement 27 mm
Mode de raccordement 1 cosse Everlink taille de fil2,5…95 mm², rigide ou semi-rigide cuivre
1 cosse Everlink taille de fil2,5…70 mm², souple cuivre
Durée de vie mécanique 20000 cycle
Durée de vie électrique AC-22A : 20000 cycle 440 V CA 50/60 Hz Ie/2
AC-23A : 20000 cycle 440 V CA 50/60 Hz Ie/2
AC-22A : 10000 cycle 440 V CA 50/60 Hz Ie
AC-23A : 10000 cycle 440 V CA 50/60 Hz Ie
AC-22A : 10000 cycle 690 V CA 50/60 Hz Ie/2
AC-23A : 6000 cycle 690 V CA 50/60 Hz Ie/2
AC-22A : 5000 cycle 690 V CA 50/60 Hz Ie
AC-23A : 3000 cycle 690 V CA 50/60 Hz Ie
Largeur (L) 108 mm
Hauteur (H) 137 mm
Profondeur (P) 80 mm
Poids net 1,42 kg
Normes EN/CEI 60947-1
EN/CEI 60947-3
Certifications du produit CE
EAC
CCC
Environnement
Degré de protection IP IP40 conforming to CEI 60529
Tenue aux chocs IK IK07 conforme à CEI 62262
Classe de protection contre les chocs électriques Classe II
Degré de pollution 3 se conformer à CEI 60664-1
Température de l'air ambiant en fonctionnement -25…70 °C
Température de l'air ambiant en stockage -50…85 °C
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conforme aux dérogations
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Présence d'halogènes Produit avec composants plastiques sans halogènes