Schneider-Electric
 
C160H3WM image- distributeur
C160H3WM
ComPacT NS1600H - bloc coupure ss déclencheur - 1600A - 3P - 70kA - débro manuel
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme ComPacT
Gamme de produit ComPacT NS630b...1600 nouvelle génération
Type de produit ou équipement Bloc de coupure
Application Distribution
Nombre de pôles 3P
[In] courant assigné d'emploi 1600 A à 50 °C
[Ue] tension assignée d'emploi 690 V CA 50/60 Hz
Type de réseau CA
Fréquence du réseau 50/60 Hz
Aptitude au sectionnement Oui se conformer à EN/CEI 60947-2
Catégorie d'emploi Catégorie B
Pouvoir de coupure ultime en court-circuit [Icu] 85 kA Icu à 220/240 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
70 kA Icu à 380/415 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
65 kA Icu à 440 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
50 kA Icu à 500/525 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
42 kA Icu à 660/690 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
Niveau de performance H 70 kA 415 V CA
Type de commande Manuel
Mode d'installation Extraire
Complémentaires
[Ui] tension assignée d'isolement 800 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 8 kV se conformer à CEI 60947-2
Pouvoir de coupure nominal en court-circuit de service [Ics] 37 kA à 220/240 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
37 kA à 380/415 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
37 kA à 440 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
30 kA à 500/525 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
22 kA à 660/690 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
[Icw] courant assigné de courte durée admissible 19,2 kA 1s se conformer à CEI 60947-2
Protection instantanée intégrée 40 kA
Durée de vie mécanique 10000 cycle se conformer à CEI 60947-2
Durée de vie électrique 1000 cycle 690 V CA 50/60 Hz In se conformer à CEI 60947-2
2000 cycle 690 V CA 50/60 Hz In/2 se conformer à CEI 60947-2
2000 cycle 440 V CA 50/60 Hz In se conformer à CEI 60947-2
5000 cycle 440 V CA 50/60 Hz In/2 se conformer à CEI 60947-2
Pertes de puissance 154 W
Support de montage Plaque arrière
"Pas" de raccordement 70 mm
Type de protection Sans protection
Hauteur (H) 327 mm
Largeur (W) 210 mm
Profondeur (D) 147 mm
Environnement
Normes CEI 60947-2
Certifications du produit certificat CEI CE
Degré de pollution 3 se conformer à CEI 60947
Degré de protection IP IP40 conforme à CEI 60529
Tenue aux chocs IK IK07 conforme à EN 50102
Température de l'air ambiant en fonctionnement -25…70 °C
Température de l'air ambiant en stockage -50…85 °C
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conforme aux dérogations
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.