Schneider-Electric
 
C16B32D160 image- distributeur
C16B32D160
ComPacT NSX160B - disjoncteur - MicroLogic 2.2 160A - 3P3D - 25kA - mont. Fixe
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme ComPacT nouvelle génération
Nom du produit ComPacT NSX nouvelle génération
Nom de l'appareil NSX160B
Type de produit ou équipement Disjoncteur
Application Distribution
Description des pôles 3P
Pôles protégés 3d
[In] courant assigné d'emploi 160 A à 40 °C
[Ue] tension assignée d'emploi 690 V CA 50/60 Hz
Type de réseau CA
Fréquence du réseau 50/60 Hz
Aptitude au sectionnement Oui se conformer à EN/CEI 60947-2
Catégorie d'emploi Catégorie A
Pouvoir de coupure ultime en court-circuit [Icu] 40 kA Icu à 220/240 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
25 kA Icu à 380/415 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
20 kA Icu à 440 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
15 kA Icu à 500 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
Niveau de performance B 25 kA 415 V CA
Nom du déclencheur Micrologic 2.2
Type de déclencheur Électronique
Fonctions de protection du déclencheur LSoI
Type de commande Par maneton
Mode d'installation du disjoncteur Fixe
Complémentaires
[Ui] tension assignée d'isolement 800 V CA 50/60 Hz
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 8 kV
Pouvoir de coupure nominal en court-circuit de service [Ics] 40 kA à 220/240 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
25 kA à 380/415 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
20 kA à 440 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
15 kA à 500 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
Endurance mécanique 40000 cycle
Durée de vie électrique 40000 cycle à 440 V In/2
20000 cycle à 440 V In
15000 cycle à 690 V In/2
7500 cycle à 690 V In
Puissance dissipée par pôle 9,22 W
Support de montage Plaque arrière
Position de montage Horizontal et vertical
Plat sur le dos
Raccordement amont Façade
Raccordement aval Façade
"Pas" de raccordement 35 mm
Type de protection L : for protection surcharge (long retard)
So : for protection court retard avec retard fixe
I : for protection instantanée contre court-circuit
Calibre du déclencheur 160 A à 40 °C
Réglage du capteur de protection longue durée Ir (protection thermique) Réglable 9 positions
Plage de réglage du seuil de protection longue durée [Ir] (protection thermiqu 63...160 A
Réglage de la temporisation de la protection longue durée Tr Fixe
Plage de réglage de la temporisation de la protection longue durée [Tr] 400 s à 1,5 x Ir
16 s à 6 x Ir
11 s à 7,2 x Ir
Mémoire thermique 20 minutes avant et après le déclenchement
Réglage de la temporisation de la protection différentielle Δt Réglable 9 positions
Plage de réglage du seuil de protection courte durée [Isd] 1,5...10 x Ir
Réglage de la temporisation de la protection courte durée Tsd Fixe
Réglage du capteur de protection instantanée Ii (protection court-circuit) Fixe
Plage de réglage seuil de protection instantanée [Ii] (protection court-circui 2400 A
Protection différentielle Sans
Zone de verrouillage sélectif logique ZSI Sans
Nombre d'emplacements pour les auxiliaires électriques 5 slot(s)
Signalisation locale Pourprêt à fonctionner DEL clignotante (vert)
Poursurcharge DEL 105 % Ir (rouge)
Poursurcharge DEL 90 % Ir (orange)
Largeur (L) 105 mm
Hauteur (H) 161 mm
Profondeur (P) 86 mm
Poids net 2,2 kg
Environnement
Normes EN/CEI 60947
Certifications du produit CCC
EAC
Marine
Catégorie de surtension Classe II
Classe de protection contre les chocs électriques Classe II
Degré de pollution 3 se conformer à CEI 60664-1
Degré de protection IP IP40 conforming to CEI 60529
Tenue aux chocs IK IK07 conforme à CEI 62262
Température de l'air ambiant en fonctionnement -25…70 °C
Température de l'air ambiant en stockage -50…85 °C
Humidité relative 0…95 %
Altitude de fonctionnement 0...2000 m sans réduction de courant
2000 m...5000 m avec réduction de courant
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conforme aux dérogations
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie