Schneider-Electric
 
C250N4FM image- distributeur
C250N4FM
ComPacT NS2500N - bloc coupure ss déclencheur - 2500A - 4P - 70kA - fixe manuel
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme ComPacT
Gamme de produit ComPacT NS1600b...3200 nouvelle génération
Type de produit ou équipement Bloc de coupure
Application Distribution
Nombre de pôles 4P
Position du pôle neutre Gauche
[In] courant assigné d'emploi 2500 A à 50 °C
[Ue] tension assignée d'emploi 690 V CA 50/60 Hz
Type de réseau CA
Fréquence du réseau 50/60 Hz
Aptitude au sectionnement Oui se conformer à EN/CEI 60947-2
Catégorie d'emploi Catégorie B
Pouvoir de coupure ultime en court-circuit [Icu] 85 kA Icu à 220/240 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
70 kA Icu à 380/415 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
65 kA Icu à 440 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
65 kA Icu à 500/525 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
65 kA Icu à 660/690 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
Niveau de performance N 50 kA 415 V CA
Type de commande Manuel
Mode d'installation Fixe
Complémentaires
[Ui] tension assignée d'isolement 800 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 8 kV se conformer à CEI 60947-2
Pouvoir de coupure nominal en court-circuit de service [Ics] 65 kA à 220/240 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
52 kA à 380/415 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
65 kA à 440 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
65 kA à 500/525 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
65 kA à 660/690 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
[Icw] courant assigné de courte durée admissible 32 kA 3 s se conformer à CEI 60947-2
Protection instantanée intégrée 130 kA
Durée de vie mécanique 5000 cycle se conformer à CEI 60947-2
Durée de vie électrique 1000 cycle 690 V CA 50/60 Hz In se conformer à CEI 60947-2
2000 cycle 690 V CA 50/60 Hz In/2 se conformer à CEI 60947-2
2000 cycle 440 V CA 50/60 Hz In se conformer à CEI 60947-2
3000 cycle 440 V CA 50/60 Hz In/2 se conformer à CEI 60947-2
Pertes de puissance 100 W
Support de montage Plaque arrière
"Pas" de raccordement 70 mm
Type de protection Sans protection
Hauteur (H) 350 mm
Largeur (W) 535 mm
Profondeur (D) 160 mm
Environnement
Normes CEI 60947-2
Certifications du produit certificat CEI CE
Degré de pollution 3 se conformer à CEI 60947
Degré de protection IP IP40 conforme à CEI 60529
Tenue aux chocs IK IK07 conforme à EN 50102
Température de l'air ambiant en fonctionnement -25…70 °C
Température ambiante de stockage -50…85 °C
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conforme aux dérogations
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.