Schneider-Electric
 
C25W36M150 image- distributeur
C25W36M150
ComPacT NSX250HB2 - disjoncteur - MicroLogic 6.2M 150A - 3P3D - 100kA - fixe
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme ComPacT nouvelle génération
Nom du produit ComPacT NSX nouvelle génération
Nom de l'appareil NSX250HB2
Type de produit ou équipement Disjoncteur
Application Protection moteur
Description des pôles 3P
Pôles protégés 3d
[In] courant assigné d'emploi 150 A à 65 °C
[Ue] tension assignée d'emploi 690 V CA 50/60 Hz
Type de réseau CA
Fréquence du réseau 50/60 Hz
Aptitude au sectionnement Oui se conformer à EN/CEI 60947-2
Catégorie d'emploi Catégorie A
Pouvoir de coupure ultime en court-circuit [Icu] 100 kA Icu à 500 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
100 kA Icu à 525 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
100 kA Icu à 660/690 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
Niveau de performance HB2 100 kA 690 V CA
Nom du déclencheur Micrologic 6.2 E-M
Type de déclencheur Électronique
Fonctions de protection du déclencheur LSIG
Type de commande Par maneton
Mode d'installation du disjoncteur Fixe
Complémentaires
[Ui] tension assignée d'isolement 800 V CA 50/60 Hz
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 8 kV
Pouvoir de coupure nominal en court-circuit de service [Ics] 100 kA à 500 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
100 kA à 525 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
100 kA à 660/690 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
Endurance mécanique 20000 cycle
Durée de vie électrique 20000 cycle à 440 V In/2
10000 cycle à 440 V In
10000 cycle à 690 V In/2
5000 cycle à 690 V In
Puissance dissipée par pôle 6,3 W
Support de montage Plaque arrière
Position de montage Horizontal et vertical
Plat sur le dos
Raccordement amont Façade
Raccordement aval Façade
"Pas" de raccordement 35 mm
Type de protection L : for protection surcharge (long retard)
So : for protection court retard
I : for protection instantanée contre court-circuit
G : for protection court-circuit à la masse
Calibre du déclencheur 150 A à 65 °C
Classe de déclenchement moteur 10
30
5
20
Protection moteur supplémentaire Durée démarrage prolongée
Rotor calé
Charge incomplète
Déséquilibre de phases
Réglage du capteur de protection longue durée Ir (protection thermique) Réglable 9 positions
Plage de réglage du seuil de protection longue durée [Ir] (protection thermiqu 70...150 A
Réglage de la temporisation de la protection longue durée Tr Réglable
Plage de réglage de la temporisation de la protection longue durée [Tr] 120 s à 1,5 x Irpour type 5
6,5 s à 6 x Irpour type 5
5 s à 7,2 x Irpour type 5
240 s à 1,5 x Irpour type 10
13,5 s à 6 x Irpour type 10
10 s à 7,2 x Irpour type 10
480 s à 1,5 x Irpour type 20
26 s à 6 x Irpour type 20
20 s à 7,2 x Irpour type 20
720 s à 1,5 x Irpour type 30
38 s à 6 x Irpour type 30
30 s à 7,2 x Irpour type 30
Mémoire thermique 20 minutes avant et après le déclenchement
Réglage de la temporisation de la protection différentielle Δt Réglable
Plage de réglage du seuil de protection courte durée [Isd] 5...13 x Ir
Réglage de la temporisation de la protection courte durée Tsd Fixe
Réglage du capteur de protection instantanée Ii (protection court-circuit) Fixe
Plage de réglage seuil de protection instantanée [Ii] (protection court-circui 2250 A
Réglage du capteur de protection contre les défauts terre Ig Réglable 9 positions
Plage de réglage du seuil de protection contre les défauts terre [Ig] 0,6…1 x In pour In = 25 A
0,3 à 1 x pouce pour In = 50 A
0,2 à 1 x pouce pour In > 50 A
Activation Ig on/off
Réglage de la temporisation de la protection contre les défauts terre Tg Réglable 5 positions
Plage de réglage de la temporisation de la protection terre [tg] 0…0,4 s
Protection différentielle Sans
Zone de verrouillage sélectif logique ZSI Avec
Nombre d'emplacements pour les auxiliaires électriques 5 slot(s)
Signalisation locale Pourprêt à fonctionner DEL clignotante (vert)
Pourtempérature supérieure à la valeur de consigne DEL 95 % Ith (rouge)
Type d'afficheur Afficheur LCD
Type de mesure Compteur d'énergie
Communication des données Demande de courant et puissance
Séquence de phase
Qualité d'alimentation
Indicateurs de maintenance
Mesure de l'énergie
Paramètres de protection et d'alarme
Maximètres/minimètres
Historiques temps emboutissage et tableaux des événements
Valeurs instantanées et de demande
Fonction image thermique
Largeur (L) 105 mm
Hauteur (H) 161 mm
Profondeur (P) 86 mm
Poids du produit 2,4 kg
Environnement
Normes EN/CEI 60947
Certifications du produit CCC
Marine
EAC
Catégorie de surtension Classe II
Classe de protection contre les chocs électriques Classe II
Degré de pollution 3 se conformer à CEI 60664-1
Degré de protection IP IP40 conforming to CEI 60529
Tenue aux chocs IK IK07 conforme à CEI 62262
Température ambiante de fonctionnement -25…70 °C
Température ambiante de stockage -40…85 °C
Humidité relative 0…95 %
Altitude de fonctionnement 0...2000 m sans réduction de courant
2000 m...5000 m avec réduction de courant
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conforme aux dérogations
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie