Schneider-Electric
 
C4032D400 image- distributeur
C4032D400
ComPacT NSX - déclencheur MicroLogic 2.3 400A - 3P3D pour NSX400-630
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme ComPacT nouvelle génération
Gamme de produit ComPacT NSX400...630 nouvelle génération
Type de produit ou équipement Déclencheur
Nom du déclencheur Micrologic 2.3
Type de déclencheur Électronique
Compatibilité de gamme ComPacT nouvelle génération NSX400
ComPacT nouvelle génération NSX630
Application Distribution
Description des pôles 3P
Pôles protégés 3d
Fonctions de protection du déclencheur LSoI
Type de protection L : for protection surcharge (long retard)
So : for protection court retard avec retard fixe
I : for protection instantanée contre court-circuit
Calibre du déclencheur 400 A à 40 °C
[Ue] tension assignée d'emploi 690 V CA 50/60 Hz
Type de réseau CA
Fréquence du réseau 50/60 Hz
Mode d'installation du disjoncteur Fixe
Complémentaires
Réglage du capteur de protection longue durée Ir (protection thermique) Réglable 9 positions
Plage de réglage du seuil de protection longue durée [Ir] (protection thermiqu 160...400 A
Réglage de la temporisation de la protection longue durée Tr Fixe
Plage de réglage de la temporisation de la protection longue durée [Tr] 11 s à 7,2 x Ir
16 s à 6 x Ir
400 s à 1,5 x Ir
Mémoire thermique 20 minutes avant et après le déclenchement
Réglage de la temporisation de la protection différentielle Δt Réglable 9 positions
Plage de réglage du seuil de protection courte durée [Isd] 1,5...10 x Ir
Réglage de la temporisation de la protection courte durée Tsd Fixe
Réglage du capteur de protection instantanée Ii (protection court-circuit) Fixe
Plage de réglage seuil de protection instantanée [Ii] (protection court-circui 4800 A
Protection différentielle Sans
Zone de verrouillage sélectif logique ZSI Sans
Signalisation locale Pourprêt à fonctionner DEL clignotante (vert)
Poursurcharge DEL 105 % Ir (rouge)
Poursurcharge DEL 90 % Ir (orange)
Environnement
Normes EN/CEI 60947-2
Classe de protection contre les chocs électriques Classe II
Degré de pollution 3 se conformer à CEI 60947-1
Degré de protection IP IP40 conforming to CEI 60529
Température de l'air ambiant en fonctionnement -25…70 °C
Température de l'air ambiant en stockage -50…85 °C
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conforme aux dérogations
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie