Schneider-Electric
 
C6PWM image- distributeur
C6PWM
ComPacT NS - déclencheur MicroLogic 6.P - pour NS630b-1600 - débro - manuel
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme ComPacT
Gamme de produit ComPacT NS630b...1600 nouvelle génération
Type de produit ou équipement Unité de contrôle
Nom du déclencheur Micrologic 6.0 P
Type de déclencheur Électronique
Compatibilité de gamme ComPacT nouvelle génération NS630b à 1600
Application Distribution
Nombre de pôles 3P
4P
Pôles protégés 4t
3t
3t + N/2
Fonctions de protection du déclencheur Sélectif + protection défaut terre
Type de protection L : for protection surcharge (long retard)
S : for protection court retard
I : for protection instantanée contre court-circuit
G : for défaut terre
Calibre du déclencheur 630 A à 50 °C
800 A à 50 °C
1000 A à 50 °C
1250 A à 50 °C
1600 A à 50 °C
Type de réseau CA
Fréquence du réseau 50/60 Hz
Mode de montage du disjoncteur Extraire
Complémentaires
Réglage du capteur de protection longue durée Ir (protection thermique) Réglable 9 positions
Plage de réglage du seuil de protection longue durée [Ir] (protection thermiqu 0,4…1 x In
Réglage de la temporisation de la protection longue durée Tr Réglable 9 positions
Plage de réglage de la temporisation de la protection longue durée [Tr] 0,7…16,6 s à 7,2 x Ir
0,7…24 s à 6 x Ir
12,5…600 s à 1,5 x Ir
Mémoire thermique 20 mn
Réglage de la temporisation de la protection différentielle Δt Réglable 9 positions
Plage de réglage du seuil de protection courte durée [Isd] 1,5...10 x Ir
Réglage de la temporisation de la protection courte durée Tsd Réglable
Plage de réglage de la temporisation de la protection courte durée [Tsd] 0…0,4 s I²t=off
0,1…0,4 s I²t=on
Réglage du capteur de protection instantanée Ii (protection court-circuit) Réglable 9 positions
Plage de réglage seuil de protection instantanée [Ii] (protection court-circui 2...15 x In
Off
Réglage du capteur de protection contre les défauts terre Ig Réglable 9 positions
Plage de réglage du seuil de protection contre les défauts terre [Ig] 0,2 à 1 x pouce pour 400 A < In < 1250 A
0,3 à 1 x pouce pour In <= 400 A
500...1200 A pour In >= 1250 A
Réglage de la temporisation de la protection contre les défauts terre Tg Réglable
Plage de réglage de la temporisation de la protection terre [tg] 0…0,4 s I²t=off
0,1…0,4 s I²t=on
Protection différentielle Sans
Zone de verrouillage sélectif logique ZSI Avec
Signalisation locale Pourdéfaut électrique 3 LEDs (rouge)
Pourerreur interne 1 LED (rouge)
Poursurcharge 1 LED (jaune)
Type d'afficheur Affichage numérique
Type de mesure Compteur de puissance
Communication des données Lecture des mesures
Paramètres de protection et d'alarme
Indicateurs de maintenance
Environnement
Normes CEI 60947-4-2
Température de l'air ambiant en fonctionnement -25…70 °C
Température de l'air ambiant en stockage -25…85 °C
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conforme aux dérogations
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Présence d'halogènes Produit avec composants plastiques sans halogènes