|
|
|
ER8820
Baie EasyRack 800mm/48U/1200mm avec toit, sans panneau latéral, roulettes, noir
|
|
|
Présentation
Lead time
|
Généralement disponible en stock
|
Principales
Type de produit ou équipement
|
Râtelier
|
Nombre d’unité de rack
|
48U
|
Equipement fournis
|
Matériel pour montage en compartiment
Touche(s)
Portes
Pieds de réglage
Matériel de montage
Roulettes pré-installées
|
Physique
Hauteur
|
225,8 cm
|
Largeur
|
80 cm
|
Profondeur
|
120 cm
|
Poids net
|
114 kg
|
Couleur
|
Noir
|
Mode d'installation
|
Non montable en rack
|
Profondeur de montage maximale
|
104,14 cm
|
Profondeur de montage minimale
|
24,16 cm
|
Largeur du rack
|
19"
|
Marquage
|
Calibre 18 porte avant
Calibre 19 porte arrière
Calibre 16 poste
Calibre 14 rail de montage EIA
|
Charge permanente admissible
|
1199,8 kg statique
599,6 kg dynamique
|
Conformité
Normes
|
UL 2416
UL 60950-1
EIA-310E
|
Durabilité de l'offre
|
|