Tension d'alimentation nominale
|
230 V CA 50 Hz +/- 10 %
|
Système de mise à la terre
|
TT
TN-S
|
Nombre d'entrées
|
1
|
Type d'entrée
|
Compteur d'électricité électronique TIC français pour gestion dynamique de l'énergie
Compteur d'électricité électronique TIC français pour charge différée
|
Type de commande
|
Rouge 1 arrêt d'urgence, fonction : 1 bouton-poussoir
|
Signalisation locale
|
Rouge, vert et bleu 1 LED, fonction : indicateur d'état
|
Type de protection
|
Protection différentielle
|
Hauteur
|
409 mm
|
Largeur
|
282 mm
|
Profondeur
|
148 mm
|
Poids net
|
4,5 kg
|
Couleur
|
Blanc (RAL 9003)
|
Normes
|
EN 61851
CEI 61851-1
EN 61000-6-1
EN 61000-6-3
|
Certifications du produit
|
CE
UKCA
|
Courant d'alimentation maximum
|
32 A
|
Type de réseau de communication
|
Wi-Fi
RJ45
|
Protocole de port de communication
|
OCPP 1.6, pour connexion à l'application Schneider Electric Wiser
|
Service de communication
|
JSON smart charging
|