[Ui] tension assignée d'isolement
|
690 V se conformer à CEI 60947-1
300 V se conformer à UL 508
300 V se conformer à CSA C22.2 No 14
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
48 à 690 V CA
24...240 V CC
|
[Ith] courant thermique conventionnel
|
6 A
2,5 A for signal défaut
|
Endurance mécanique
|
100000 cycle
|
Courant commuté minimum
|
5 mA
|
Tension de commutation minimale
|
17 V
|
Type de protection
|
GB2CB…disjoncteur
Fusible gG 10 A
|
Puissance assignée d'emploi en VA
|
300 VA à 48 V AC-15 - durabilité électrique: 100000 cycle
414 VA à 690 V AC-15 - durabilité électrique: 100000 cycle
500 VA à 110…127 V AC-15 - durabilité électrique: 100000 cycle
500 VA à 500 V AC-15 - durabilité électrique: 100000 cycle
650 VA à 440 V AC-15 - durabilité électrique: 100000 cycle
720 VA à 230…240 V AC-15 - durabilité électrique: 100000 cycle
850 VA à 380…415 V AC-15 - durabilité électrique: 100000 cycle
36 VA à 24 V AC-14 - durabilité électrique: 1000 cycle
48 VA à 48 V AC-14 - durabilité électrique: 1000 cycle
72 VA à 110…127 V AC-14 - durabilité électrique: 1000 cycle
|
Puissance assignée d'emploi en W
|
120 W à 240 V DC-13 - durabilité électrique : 100000 cycle
140 W à 110 V DC-13 - durabilité électrique : 100000 cycle
140 W à 24 V DC-13 - durabilité électrique : 100000 cycle
180 W à 60 V DC-13 - durabilité électrique : 100000 cycle
240 W à 48 V DC-13 - durabilité électrique : 100000 cycle
15 W à 48 V DC-13 - durabilité électrique : 1000 cycle
24 W à 24 V DC-13 - durabilité électrique : 1000 cycle
9 W à 60 V DC-13 - durabilité électrique : 1000 cycle
|
Couple de serrage
|
1,4 N.m - sur borniers à vis-étrier
|
Hauteur
|
89 mm
|
Largeur
|
9,3 mm
|
Profondeur
|
66 mm
|
Poids net
|
0,055 kg
|
Couleur
|
Gris foncé
|