Schneider-Electric
 
HMIFP6500WCD image- distributeur
HMIFP6500WCD
Harmony FP6 - Moniteur Ecran plat, 10pW WVGA, Dalle capacitive, DVI, 24VDC
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Harmony FP6
Type de produit ou équipement Écran tactile
Système d'exploitation Windows 10 (version 1809)
Complémentaires
Taille de l'affichage 10,1 pouces
Rapport géométrique 16:9
Type d'afficheur DEL
LCD TFT couleur
Résolution de l'afficheur 1280 x 800 pixels WXGA
Couleur d'affichage 16 millions de couleurs
Afficheur tactile Technologie capacitive projetée (PCT) multipoint
Résolution en pixel 1 280 x 800
Durée de vie du rétro éclairage 50 000 heures at 25 °C
Type de connexion intégrée Port vidéo DVI-D
USB type B USB 2.0
[Us] tension d'alimentation 24 V CC
Puissance consommée en W 12,4 W
Courant à l'appel 30 A
Type de refroidissement Naturel
Montage de l'appareil Montage sur panneau
Montage direct VESA
Dimensions de la découpe 255 (+ 1/- 0) x 185 (+ 1/- 0) mm
Largeur 268,5 mm
Profondeur 67,5 mm
Hauteur 198,5 mm
Poids net 3,2 kg
Environnement
Normes CE
FCC Part 15
UL 61010-2-201
CSA C22.2 No 61010-2-201
Certifications du produit RCM
KC
UKCA
DNV (except 22" wide display)
ATEX zone 2
Poussière ATEX Zone 22
CULus Class 1 Division 2
IECEx zone 2 (DC model, front USB cover must be locked with screw)
IECEx zone 22 (DC model, front USB cover must be locked with screw)
Degré de protection IP IP66f
IP67f
Type 1
Type 4X
Type 12
Type 13
Température de fonctionnement 0…55 °C
Température ambiante pour le stockage -20…60 °C
Humidité relative 10…90 % pour sans condensation
Degré de pollution 2
Altitude de fonctionnement 2000 m
Tenue aux vibrations 1 gn (f = 5…9 Hz) - amplitude unique - se conformer à CEI 61131-2
1 gn (f = 9…150 Hz) - amplitude fixe - se conformer à CEI 61131-2
1 gn - directions X, Y, Z pendant 10 cycles (approx. 100 min) - se conformer à CEI 61131-2
Tenue aux chocs mécaniques 147 m/s² se conformer à CEI 61131-2
147 m/s² 3 chocs dans chaque direction X, Y et Z
Compatibilité électromagnétique Test d'immunité aux décharges électrostatiques 6 kV décharge par contact se conformer à CEI 61000-4-2 niveau 3
Test d'immunité aux décharges électrostatiques 8 kV décharge dans l'air se conformer à CEI 61000-4-2 niveau 3
Test d'immunité aux transitoires électriques rapides 2 kV ports de puissance se conformer à CEI 61000-4-4
Test d'immunité aux transitoires électriques rapides 1 kV ports de signalisation se conformer à CEI 61000-4-4
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie