Taille de l'affichage
|
15 pouces
|
Rapport géométrique
|
4:3
|
Type d'afficheur
|
DEL
LCD TFT couleur
|
Résolution de l'afficheur
|
1024 x 768 pixels XGA
|
Couleur d'affichage
|
16 millions de couleurs
|
Afficheur tactile
|
Multitouch analogique résistive
|
Résolution en pixel
|
1 024 x 768
|
Durée de vie du rétro éclairage
|
50 000 heures at 25 °C
|
Type de connexion intégrée
|
Port vidéo DVI-D
USB type B USB 2.0
USB type A USB 2.0 - 1.5 Mbit/s
|
[Us] tension d'alimentation
|
24 V CC
|
Puissance consommée en W
|
22,4 W
|
Courant à l'appel
|
30 A
|
Type de refroidissement
|
Naturel
|
Montage de l'appareil
|
Montage sur panneau
Montage direct VESA
|
Dimensions de la découpe
|
383,5 (+ 1/- 0) x 282,5 (+ 1/- 0) mm
|
Largeur
|
397 mm
|
Profondeur
|
67,5 mm
|
Hauteur
|
296 mm
|
Poids net
|
4,9 kg
|
Normes
|
CE
FCC Part 15
UL 61010-2-201
CSA C22.2 No 61010-2-201
|
Certifications du produit
|
RCM
KC
UKCA
DNV (except 22" wide display)
ATEX zone 2
Poussière ATEX Zone 22
CULus Class 1 Division 2
IECEx zone 2 (DC model, front USB cover must be locked with screw)
IECEx zone 22
|
Degré de protection IP
|
IP66f
IP67f
Type 1
Type 4X
Type 12
Type 13
|
Température de fonctionnement
|
0…55 °C
|
Température ambiante pour le stockage
|
-20…60 °C
|
Degré de pollution
|
2
|
Altitude de fonctionnement
|
2000 m
|
Tenue aux vibrations
|
1 gn (f = 5…9 Hz) - amplitude unique - se conformer à CEI 61131-2
1 gn (f = 9…150 Hz) - amplitude fixe - se conformer à CEI 61131-2
1 gn - directions X, Y, Z pendant 10 cycles (approx. 100 min) - se conformer à CEI 61131-2
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
147 m/s² se conformer à CEI 61131-2
147 m/s² 3 chocs dans chaque direction X, Y et Z
|
Compatibilité électromagnétique
|
Test d'immunité aux décharges électrostatiques 6 kV décharge par contact se conformer à CEI 61000-4-2 niveau 3
Test d'immunité aux décharges électrostatiques 8 kV décharge dans l'air se conformer à CEI 61000-4-2 niveau 3
Test d'immunité aux transitoires électriques rapides 2 kV ports de puissance se conformer à CEI 61000-4-4
Test d'immunité aux transitoires électriques rapides 1 kV ports de signalisation se conformer à CEI 61000-4-4
|