Degré de protection IP
|
IP20 conforme à CEI 60529
|
Degré de pollution
|
3 se conformer à CEI 60947-1
|
Certifications du produit
|
cULus
|
Normes
|
EN/CEI 60947-1
UL 60947-1
CSA C22.2 No 60947-1
GB/T 14048
|
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
-40…60 °C
|
Température de l'air ambiant en stockage
|
-60…80 °C
|
Altitude de fonctionnement
|
3000 m sans déclassement
5000 m avec facteur de réduction
|