Degré de pollution
|
3 se conformer à CEI 60947-1
|
Degré de protection IP
|
IP20 conforming to CEI 60529
|
Altitude de fonctionnement
|
3000 m sans déclassement
5000 m avec facteur de réduction
|
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
-25…60 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-60…80 °C
|
Normes
|
EN/CEI 60947-4-1
UL 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
GB/T 14048.4
|
Certifications du produit
|
schéma CB
CCC
cULus
EAC
CE
UKCA
EU-RO-MR by DNV-GL
|