|
|
|
LADN11R
TeSys D - bloc contacts aux frontaux - 1F+1O - bornes vis-étriers - 17V/1mA
|
|
|
Principales
Gamme
|
TeSys
TeSys Deca
|
Nom du produit
|
TeSys Deca
|
Type de produit ou équipement
|
Bloc de contact auxiliaire
|
Nom de l'appareil
|
LADN_R
|
Compatibilité de gamme
|
TeSys D CAD
TeSys D LC1D
TeSys Deca CAD
TeSys Deca LC1D
TeSys F LC1F
TeSys F CR1F
|
Emplacement de montage
|
Façade
|
Composition des pôles
|
1 NO+1NF
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
690 V CA 25...400 Hz
|
[Ie] courant assigné d'emploi
|
6 A at 120 V AC-15
1,04 A at 690 V AC-15
0,55 A at 125 V DC-13
0,1 A at 600 V DC-13
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
690 V se conformer à CEI 60947-5-1
600 V se conformer à UL
600 V se conformer à CSA
|
[Ith] courant thermique conventionnel
|
10 A (at 60 °C)
|
Normes
|
EN/CEI 60947-5-1
UL 60947-5-1
CSA C22.2 No 60947-5-1
GB/T 14048.5
|
Certifications du produit
|
CB
UL
CSA
CCC
EAC
UKCA
|
Complémentaires
Pouvoir nominal d'enclenchement Irms
|
140 A CA conforming to CEI 60947-5-1
250 A CC conforming to CEI 60947-5-1
|
Courant temporaire admissible
|
100 A 60 °C 1s
120 A 60 °C 500 ms
140 A 60 °C 100 ms
|
Type de protection
|
Fusible gG 10 A
|
Endurance mécanique
|
30 Mcycles
|
Fiabilité électrique
|
0,00000001 à 17 V et 1 mA
|
Courant commuté minimum
|
1 mA
|
Tension de commutation minimale
|
17 V
|
Temps de non-chevauchement
|
1,5 ms en désexcitation entre les contacts "O" et "F"
1,5 ms en excitation entre les contacts "O" et "F"
|
Résistance d'isolement
|
> 10 MΩ
|
Mode de raccordement
|
Borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1…4 mm²souple avec extrémité de câble
Borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1…4 mm²souple sans extrémité de câble
Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…2,5 mm²souple avec extrémité de câble
Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…4 mm²souple sans extrémité de câble
Borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1…4 mm²rigide sans extrémité de câble
Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…4 mm²rigide sans extrémité de câble
|
Couple de serrage
|
1,7 N.m - avec tournevis plat Ø 6 mm
1,7 N.m - avec tournevis cruciforme Philips n° 2
1,7 N.m - avec tournevis pozidriv n°2
|
Hauteur
|
48 mm
|
Largeur
|
44 mm
|
Profondeur
|
42 mm
|
Poids net
|
0,06 kg
|
Couleur
|
Gris foncé
|
Environnement
Caractéristique d'environnement
|
Environnement normal
Environnement sévère
3S4
|
Degré de protection IP
|
IP2X conforming to CEI 60529
|
Traitement de protection
|
TH se conformer à CEI 60068
|
Température ambiante de stockage
|
-60…80 °C
|
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement
|
-25…60 °C
-40…-25 °C avec réduction de courant
60…70 °C avec réduction de courant
|
Altitude de fonctionnement
|
3000 m
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Sans SVHC REACh
|
Oui
|
Directive RoHS UE
|
Conforme
Déclaration RoHS UE
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil environnemental
|
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
|
|