Gamme
|
TeSys
|
Gamme de produit
|
TeSys Giga
|
Type de produit ou équipement
|
Contacteur
|
Nom de l'appareil
|
LC1G
|
Application du contacteur
|
Commutation de puissance
|
Catégorie d'emploi
|
AC-3
AC-3e
AC-1
AC-5A
AC-5B
AC-6a
AC-6B
DC-1
DC-3
DC-5
|
Description des pôles
|
4P
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
<= 1000 V CA 50/60 Hz
<= 460 V CC
|
[Ie] courant assigné d'emploi
|
500 A (at <60 °C) at <= 440 V AC-3
700 A (at <40 °C) at <= 1000 V AC-1
|
[Uc] tension circuit de commande
|
24...48 V CA 50/60 Hz
24...48 V CC
|
Plage de tension du circuit de commande
|
Opérationnel: 0,8 Uc Min...1,1 Uc Max (at <60 °C)
Perte de niveau: 0,1 Uc Max...0,45 Uc Min (at <60 °C)
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
8 kV
|
Catégorie de surtension
|
III
|
[Ith] courant thermique conventionnel
|
250 A (at 40 °C)
|
Pouvoir assigné de coupure
|
4600 A at 440 V
|
[Icw] courant assigné de courte durée admissible
|
4,0 kA - 10 s
2,8 kA - 30 s
2,2 kA - 1 min
1,5 kA - 3 min
1,2 kA - 10 min
|
Calibre du fusible à associer
|
500 A aM at <= 440 V for moteur
400 A aM at <= 690 V for moteur
800 A gG at <= 690 V
|
Impédance moyenne
|
0,00008 Ohm
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
1000 V
|
Puissance dissipée par pôle
|
40 W AC-1 - Ith 700 A
20 W AC-3 - Ith 500 A
|
Code de compatibilité
|
LC1G
|
Composition des pôles
|
4NO
|
Composition contact auxiliaire
|
1 NO + 1 NF
|
Pouvoir nominal d'enclenchement Irms
|
1560 A at 440 V
|
Technologie bobine
|
Limitation de crête bidirectionnelle intégrée
|
Niveau de fiabilité
|
B10d = 400000 cycle contacteur avec charge nominale se conformer à EN/ISO 13849-1
B10d = 3000000 cycle contacteur avec charge mécanique se conformer à EN/ISO 13849-1
|
Durée de vie mécanique
|
8 Mcycles
|
Puissance d'appel en VA (50/60 Hz, CA)
|
490 VA
|
Puissance d'appel en W (CC)
|
350 W
|
Consommation électrique de maintien en VA (50/60 Hz, CA)
|
17,9 VA
|
Consommation d'énergie de maintien en W (CC)
|
6,0 W
|
Temps de fonctionnement
|
40...70 ms fermeture
15...50 ms ouverture
|
Vitesse de commande maxi
|
600 cyc/h AC-3
600 cyc/h AC-3e
300 cyc/h AC-1
|
Mode de raccordement
|
Circuit de puissance: barre 2 - busbar cross section: 32 x 10 mm
Circuit de puissance: bornes à anneau 1 185 mm²
Circuit de puissance: raccordement par boulonnage
Télécommande: push-in 1 0,2…2,5 mm² - cable stiffness: multibrin torsadé rigide sans embout
Télécommande: push-in 1 0,25…2,5 mm² - cable stiffness: souple avec embout
Télécommande: push-in 2 0,5…1,0 mm² avec embout
Télécommande: push-in 0,75…2,5 mm² - cable stiffness: multibrin torsadé rigide sans embout
Télécommande: push-in 0,75…2,5 mm² - cable stiffness: souple avec embout
|
"Pas" de raccordement
|
45 mm
|
Support de montage
|
Platine
|
Normes
|
EN/CEI 60947-4-1
EN/CEI 60947-5-1
UL 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
JIS C8201-4-1
JIS C8201-5-1
|
Certifications du produit
|
schéma CB
CCC
cULus
EAC
CE
UKCA
EU-RO-MR by DNV-GL
|
Couple de serrage
|
35 N.m
|
Hauteur
|
290 mm
|
Largeur
|
185 mm
|
Profondeur
|
226 mm
|
Poids net
|
8,7 kg
|