Schneider-Electric
 
LC1G800EHEN image- distributeur
LC1G800EHEN
Contacteur TeSysG800 3P Standard 48-130V ACDC
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme TeSys
Gamme de produit TeSys Giga
Type de produit ou équipement Contacteur
Nom de l'appareil LC1G
Application du contacteur Commutation de puissance
Commande moteur (AC-3)
Catégorie d'emploi AC-1
AC-3
AC-3e
AC-4
AC-5A
AC-5B
AC-6a
AC-6B
AC-8b
AC-8a
DC-1
DC-3
DC-5
Description des pôles 3P
[Ue] tension assignée d'emploi <= 1000 V CA 50/60 Hz
<= 460 V CC
[Ie] courant assigné d'emploi 1050 A (at <40 °C) at <= 1000 V AC-1
800 A (at <60 °C) at <= 440 V AC-3
[Uc] tension circuit de commande 48...130 V CA 50/60 Hz
48...130 V CC
Plage de tension du circuit de commande Opérationnel: 0,8 Uc Min...1,1 Uc Max (at <60 °C)
Perte de niveau: 0,1 Uc Max...0,45 Uc Min (at <60 °C)
Complémentaires
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 8 kV
Catégorie de surtension III
[Ith] courant thermique conventionnel 1050 A (at 40 °C)
Pouvoir assigné de coupure 5870 A at 440 V
[Icw] courant assigné de courte durée admissible 5,5 kA - 10 s
4,6 kA - 30 s
3,6 kA - 1 min
2,6 kA - 3 min
1,7 kA - 10 min
Calibre du fusible à associer 800 A aM at <= 440 V for moteur
630 A aM at <= 690 V for moteur
1250 A gG at <= 690 V
Impédance moyenne 0,000065 Ohm
[Ui] tension assignée d'isolement 1000 V
Puissance dissipée par pôle 70 W AC-1 - Ith 1050 A
42 W AC-3 - Ith 800 A
Code de compatibilité LC1G
Composition des pôles 3 NO
Composition contact auxiliaire 1 NO + 1 NF
Puissance moteur kW 200 kW at 230 V CA 50/60 Hz (AC-3e)
335 kW at 400 V CA 50/60 Hz (AC-3e)
355 kW at 415 V CA 50/60 Hz (AC-3e)
375 kW at 440 V CA 50/60 Hz (AC-3e)
425 kW at 500 V CA 50/60 Hz (AC-3e)
560 kW at 690 V CA 50/60 Hz (AC-3e)
450 kW at 1000 V CA 50/60 Hz (AC-3e)
250 kW at 230 V CA 50/60 Hz (AC-3)
450 kW at 400 V CA 50/60 Hz (AC-3)
450 kW at 415 V CA 50/60 Hz (AC-3)
450 kW at 440 V CA 50/60 Hz (AC-3)
500 kW at 500 V CA 50/60 Hz (AC-3)
560 kW at 690 V CA 50/60 Hz (AC-3)
450 kW at 1000 V CA 50/60 Hz (AC-3)
200 kW at 230 V CA 50/60 Hz (AC-4)
375 kW at 400 V CA 50/60 Hz (AC-4)
355 kW at 415 V CA 50/60 Hz (AC-4)
375 kW at 440 V CA 50/60 Hz (AC-4)
400 kW at 500 V CA 50/60 Hz (AC-4)
475 kW at 690 V CA 50/60 Hz (AC-4)
400 kW at 1000 V CA 50/60 Hz (AC-4)
Puissance moteur hp 300 hp at 200/208 V 60 Hz
350 hp at 230/240 V 60 Hz
700 hp at 460/480 V 60 Hz
800 hp at 575/600 V 60 Hz
Pouvoir nominal d'enclenchement Irms 7640 A at 440 V
Technologie bobine Limitation de crête bidirectionnelle intégrée
Niveau de fiabilité B10d = 100000 cycle contacteur avec charge nominale se conformer à EN/ISO 13849-1
B10d = 1800000 cycle contacteur avec charge mécanique se conformer à EN/ISO 13849-1
Durée de vie mécanique 5 Mcycles
Puissance d'appel en VA (50/60 Hz, CA) 990 VA
Puissance d'appel en W (CC) 790 W
Consommation électrique de maintien en VA (50/60 Hz, CA) 18,7 VA
Consommation d'énergie de maintien en W (CC) 9,5 W
Temps de fonctionnement 40...70 ms fermeture
15...50 ms ouverture
Vitesse de commande maxi 600 cyc/h AC-3
600 cyc/h AC-3e
300 cyc/h AC-1
150 cyc/h AC-4
Mode de raccordement Circuit de puissance: barre 2 - busbar cross section: 52 x 20 mm
Circuit de puissance: bornes à anneau 1 185 mm²
Circuit de puissance: raccordement par boulonnage
Télécommande: push-in 1 0,2…2,5 mm² - cable stiffness: multibrin torsadé rigide sans embout
Télécommande: push-in 1 0,25…2,5 mm² - cable stiffness: souple avec embout
Télécommande: push-in 2 0,5…1,0 mm² avec embout
Télécommande: push-in 0,75…2,5 mm² - cable stiffness: multibrin torsadé rigide sans embout
Télécommande: push-in 0,75…2,5 mm² - cable stiffness: souple avec embout
"Pas" de raccordement 70 mm
Support de montage Platine
Normes EN/CEI 60947-4-1
EN/CEI 60947-5-1
UL 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
JIS C8201-4-1
JIS C8201-5-1
Certifications du produit schéma CB
CCC
cULus
EAC
CE
UKCA
EU-RO-MR by DNV-GL
Couple de serrage 58 N.m
Hauteur 284 mm
Largeur 211 mm
Profondeur 266 mm
Poids net 14,2 kg
Environnement
Degré de protection IP IP2X face avant avec protecteurs se conformer à CEI 60529
IP2X face avant avec protecteurs se conformer à VDE 0106
Température de l'air ambiant en fonctionnement -25…60 °C
Température de l'air ambiant en stockage -60…80 °C
Robustesse mécanique Vibrations 5…300 Hz 2 gn contacteur ouvert
Vibrations 5…300 Hz 4 gn contacteur fermé
Chocs 10 gn 11 ms contacteur ouvert
Chocs 15 gn 11 ms contacteur fermé
Couleur Gris foncé
Traitement de protection TH
Température ambiante autour de l'appareil -40…70 °C à Uc
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conforme aux dérogations
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie
Sans PVC Oui
Présence d'halogènes Produit avec composants plastiques sans halogènes