Fréquence du réseau
|
0 à 400 Hz
|
Support de montage
|
Platine, avec accessoires spécifiques
Rail, avec accessoires spécifiques
Sous le contacteur
|
Seuil de déclenchement
|
1,14 +/- 0,06 Ir se conformer à CEI 60947-4-1
|
Contacts auxiliaires
|
1 NO + 1 NF
|
[Ith] courant thermique conventionnel
|
5 A pour circuit de signalisation
|
Courant admissible
|
3 A à 120 V AC-15 pour circuit de signalisation
0,22 A à 125 V DC-13 pour circuit de signalisation
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
690 V CA 0 à 400 Hz pour circuit de puissance se conformer à CEI 60947-4-1
|
Calibre du fusible à associer
|
4 A gG for circuit de signalisation
4 A BS for circuit de signalisation
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
6 kV
|
Sensibilité à une perte de phase
|
Courant de déclenchement 130 % d'Ir sur deux phases, le dernier au niveau 0
|
Type de commande
|
Rouge bouton-poussoir: stop
Bleu bouton-poussoir: raz
|
Compensation en température
|
-20…60 °C
|
Mode de raccordement
|
Télécommande: borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…2,5 mm² souple sans extrémité de câble
Télécommande: borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…2,5 mm² souple avec extrémité de câble
Télécommande: borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…2,5 mm² rigide sans extrémité de câble
Circuit de puissance: borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1,5…10 mm² souple sans extrémité de câble
Circuit de puissance: borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1…4 mm² souple avec extrémité de câble
Circuit de puissance: borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1…6 mm² rigide sans extrémité de câble
|
Couple de serrage
|
Télécommande :1,7 N.m - sur borniers à vis-étrier
Circuit de puissance :1,7 N.m - sur borniers à vis-étrier
|
Hauteur
|
66 mm
|
Largeur
|
45 mm
|
Profondeur
|
70 mm
|
Poids net
|
0,124 kg
|
Tenue climatique
|
Se conformer à IACS E10
|
Degré de protection IP
|
IP20 conforming to CEI 60529
|
Température de fonctionnement
|
-20…60 °C sans réduction de courant se conformer à CEI 60947-4-1
|
Température ambiante de stockage
|
-60…70 °C
|
Tenue à la flamme
|
V1 se conformer à UL 94
|
Robustesse mécanique
|
Vibrations: 6 Gn se conformer à CEI 60068-2-6
Chocs: 15 Gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-7
|
Tenue diélectrique
|
1,89 kV à 50 Hz se conformer à CEI 60947-1
|
Normes
|
EN/CEI 60947-4-1
EN/CEI 60947-5-1
UL 60947-4-1
UL 60947-5-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-5-1
GB/T 14048.4
GB/T 14048.5
EN 50495
|
Certifications du produit
|
CEI
UL
CSA
CCC
EAC
BV
RINA
DNV-GL
LROS (Lloyds register of shipping)
ATEX INERIS
UKCA
|