|
|
|
LX1G4QBEEA
module de controle 24-48V advanced 4P G115/225
|
|
|
Principales
Gamme
|
TeSys
|
Type de produit ou équipement
|
Bobine de contacteur
|
Nom de l'appareil
|
LX1G
|
Description des pôles
|
4P
|
Compatibilité de gamme
|
TeSys G LX1G bobine de contacteur
|
Produits compatibles
|
LC1G115...225
|
[Uc] tension circuit de commande
|
24...48 V CA/CC 50/60 Hz
|
Temps de fonctionnement
|
20…35 ms ouverture
40...55 ms fermeture
|
Durée de vie mécanique
|
5 Mcycles
|
Vitesse de commande maxi
|
600 cyc/mn à <60 °C
|
Complémentaires
Technologie bobine
|
Limitation de crête bidirectionnelle intégrée
|
Plage de tension du circuit de commande
|
Opérationnel: 0,8 à 1,1 Uc (à 60 °C)
Perte de niveau: 0...0,45 Uc (à 60 °C)
|
Mode de raccordement
|
Télécommande: raccordement push-in 1 câble(s) 0,2…2,5 mm² multibrin torsadé rigide sans embout AWG 26...AWG 12
Télécommande: raccordement push-in 1 câble(s) 0,25…2,5 mm² souple avec embout AWG 24…AWG 14
Télécommande: raccordement push-in 2 câble(s) 0,5…1,0 mm² rigide ou semi-rigide avec embout AWG 20 à AWG 18
|
Puissance d'appel en VA
|
330 VA à 48 V CA, 50 Hz
|
Puissance d'appel en W
|
205,0 W CC
|
Consommation moyenne au maintien en VA
|
6,2 VA à 48 V CA, 50 Hz
|
Consommation moyenne au maintien en W
|
3,6 W pour CC réseau
|
Environnement
Degré de protection IP
|
IP20 se conformer à CEI 60529
|
Altitude de fonctionnement
|
3000 m sans déclassement
5000 m avec facteur de réduction
|
Compatibilité électromagnétique
|
Immunité CEM conforming to CEI 60947-4-1
Tests d'émission critère A conforming to CEI 60947-4-1
Immunité contre les interférences radio-électriques rayonnées - test level: 20 V/m conforming to EN/CEI 61000-4-3
Test d'immunité aux baisses et aux interruptions de tension conforming to SEMI F47
|
Normes
|
EN/CEI 60947-4-1
UL 60947-4-1A
CSA C22.2 No 60947-4-1
|
Degré de pollution
|
3 se conformer à CEI 60947-1
|
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
-25…60 °C
|
Température de l'air ambiant en stockage
|
-60…80 °C
|
Température ambiante autour de l'appareil
|
-40…70 °C à Uc
|
Hauteur
|
144,5 mm
|
Largeur
|
140,7 mm
|
Profondeur
|
94,0 mm
|
Quantité du lot
|
1
|
Durabilité de l'offre
|
|