Catalogue TeSys 2019 - Composants pour protection et commande de moteurs
French
2024-04-15
Catalogue TeSys 2019 - Composants pour protection et commande de moteurs
Le catalogue est aussi accessible chapitre par chapitre. Faire une recherche "A1 -" par exemple pour le chapitre A1.Les fichiers sources sont accessibles chapitre par chapitre: un fichier zip par chapitre. Pour les obtenir facilement, lancer la recherche "catalogue tesys" dans Shopping Kiosk, les accès à chaque chapitre seront proposés sur une même page.Le fichier Excel "TeSys catalogue 2016 structure" donne la liste des fichiers composant le catalogue.
TeSys - Catalog 2024 - Innovative and connected solutions for motor starters
English
2024-04-15
TeSys - Catalog 2024 - Innovative and connected solutions for motor starters
Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...). This edition includes a presentation of the new TeSys island system.
TeSys catalogue - 2020 - chapter B9 high power contactors TeSys F,V, FG, CR1F
English
2024-04-15
TeSys catalogue - 2020 - chapter B9 high power contactors TeSys F,V, FG, CR1F
Contactors for AC-3, AC-1 application, reversing AC-3 pre-cabled, changeover AC-1 precabled : TeSys F
Vacuum contactors : TeSys V
Shockproof contactors : TeSys FG
Magnetic latching contactors : TeSys CR1F
Coils, accessories
Certificat
Product Withdrawal of TeSys F contactor from 115A to 800A