|
|
|
MTN2500-6035
D-Life - prise de courant 2P+T - FR - méca + enjoliveur - blanc lotus
|
|
|
Principales
Gamme
|
Merten
|
Nom du produit
|
System M
|
Design
|
M-Elegance
M-Plan
M-Star
M-Smart
M-Arc
|
Présentation du produit
|
Mécanisme avec platine centrale
|
Écart-type de sortie
|
Français
|
Type de produit ou équipement
|
Prise électrique
|
Information supplémentaire pour prise
|
Avec éclipse de sécurité
|
Complémentaires
Configuration des pôles de la prise
|
2P+T
|
Montage du système d'installation
|
Pose encastrée
|
Mode de fixation
|
Par vis et griffes
|
Nuance de la couleur
|
Blanc lotus
|
Raccordement - Borniers
|
Bornes sans vis
|
Courant assigné d'emploi
|
16 A
|
Tension assignée de service (Us)
|
250 V
|
Nombre de prises d'alimentation
|
1
|
Environnement
Degré de protection IP
|
IP20
|
Durabilité de l'offre
|
|