Retour
Découvrir MTN3301-6036 par
Informations techniques
Téléchargements et documents
Discover your Schneider-Electric tools
MTN3301-6036
D-Life - enjoliveur pour commande simple avec marquage O/I - acier
Statut commercial Statut commercial:
Arrêt de commercialisation
Télécharger la fiche technique du produit MTN3301-6036
AUJOURD'HUI
JUIN 20, 2024
Fin de commercialisation
NOV. 02, 2022
Informations techniques
Principales
Gamme
Merten
Type de produit ou équipement
Enjoliveur
Design
System Design
Nuance de la couleur
Acier inoxydable
Complémentaires
Nombre de touches
1
Destination du produit
Interrupteur-sectionneur
Mode de fixation
Par bride de serrage
Finition de la surface
Mat
Traitement de surface
Verni
Marquage
0 - 1
Matière
Thermoplastique
Hauteur
71 mm
Largeur
71 mm
Profondeur
27 mm
Degré de protection (IP)
IP20
Durabilité de l'offre
Directive RoHS UE
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques
Oui
Sans mercure
Oui
Régulation RoHS Chine
Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
Oui
Profil environnemental
Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
Pas d'opérations particulières de recyclage requises