Retour
Découvrir MTN3360-6033 par
Informations techniques
Téléchargements et documents
Discover your Schneider-Electric tools
MTN3360-6033
D-Life - enjoliveur pour commande simple avec porte-étiquette - blanc sable
Statut commercial Statut commercial:
Commercialisé
Télécharger la fiche technique du produit MTN3360-6033
Informations techniques
Principales
Gamme
Merten
Type de produit ou équipement
Enjoliveur
Design
System Design
Nuance de la couleur
Sahara
Complémentaires
Mode de fixation
Par bride de serrage
Traitement de surface
Verni
Marquage
Avec symboles
Hauteur
27 mm
Largeur
71 mm
Degré de protection IP
IP20
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
Produit Green Premium
Régulation REACh
Déclaration REACh
Sans SVHC REACh
Oui
Directive RoHS UE
Conforme
Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques
Oui
Sans mercure
Oui
Régulation RoHS Chine
Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
Oui
Profil environnemental
Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
Pas d'opérations particulières de recyclage requises