|
|
|
MTN4572-6035
D-Life - enjoliveur pour prise double RJ45 Actassi S-One - blanc lotus
|
|
|
Principales
Gamme
|
Merten
|
Type de produit ou équipement
|
Plaque
|
Destination du produit
|
Prise de données
|
Nuance de la couleur
|
Blanc lotus (RAL 9003)
|
Complémentaires
Mode de fixation
|
Par clips
|
Nombre de prises d'alimentation
|
2
|
Type de plaque
|
Couvercle
|
Matière
|
Thermoplastique
|
Finition de la surface
|
Brillant
|
Degré de protection IP
|
IP20
|
Largeur
|
71 mm
|
Hauteur
|
71 mm
|
Profondeur
|
23 mm
|
Caractéristique d'environnement
|
Étanche à la poussière
|
Durabilité de l'offre
|
|