Montage de l'appareil
|
Encastré
|
Mode de fixation
|
Par vis
|
Application
|
Hebdomadaire-programmable
|
Type de technologie
|
Électronique
|
Application spécifique du produit
|
Chaleur
|
Fonctions disponibles
|
Délais d'auto-apprentissage
Affichage des heures de fonctionnement
Changement d'heure automatique hiver/été
Comportement sortie relais : contact ouvert/fermé
Comportement de l'unité de contrôle : PWM ou 2 niveaux
Fonction de protection de vanne
Avec contrôleur électronique
Avec écran LCD
|
Type d'emballage
|
Carton
|
Précision de mesure
|
+/-0,5 °C
|
Description des contacts
|
1 NO
|
Fonction interrupteur
|
Bipolaire
|
[In] courant assigné d'emploi
|
16 A (à charge résistive charge)
1 A (à charge inductive charge) cos phi = 0,6
|
Tension assignée de service (Us)
|
230 V
|
Type de réseau
|
CA
|
Fréquence du réseau
|
50/60 Hz
|
Type de protection
|
Protection surchauffe
Protection électronique contre les surtensions
|
Calibre du fusible à associer
|
16 A
|
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
-10…35 °C
|
Endurance électrique
|
100000 cycle
|
Forme de la tête de vis
|
Tête fendue
|
Capacité des bornes de serrage
|
2 x 1,5 à 1 4 mm²
|
Longueur de dénudage des fils
|
10 mm
|
Informations affichées
|
Température en °C
Heure
|
Type d'afficheur
|
Écran OLED
|
Résolution de l'afficheur
|
96 x 96 pixels
|
Matière de l'afficheur
|
Plastique
|
Taille de l'affichage
|
44 mm
|
Humidité relative
|
0…95 %
|
Normes
|
EN 60730-2-9
|
Règlement Européen
|
2006/95/CE - directive basse tension
2004/108/CE - compatibilité électromagnétique
|
Certifications du produit
|
VDE
SEMKO
|
Tenue aux chocs (IK)
|
IK04
|
Degré de protection IP
|
IP20
|
Hauteur
|
71 mm
|
Largeur
|
71 mm
|
Profondeur
|
51 mm
|
Profondeur d'encastrement
|
32 mm
|
Poids net
|
0,22 kg
|