Schneider-Electric
 
NSYS3D10640 image- distributeur
NSYS3D10640
PanelSeT S3D - Enveloppe acier - H1000xL600xP400 - porte pleine
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme PanelSeT
Nom du produit PanelSeT S3D
Application Polyvalent
Catégorie Enveloppe compact
Hauteur nominale de l'enveloppe 1000 mm
Largeur nominale de l'enveloppe 600 mm
Profondeur nominale de l'enveloppe 400 mm
Type de porte Pleine
Type de châssis plein Sans châssis plein
Type de plaque passe-câbles Standard
Type d’accessoire d'installation Montage mural
Composition de l'appareil 1 corps
1 porte
1 verrou
1 plaque passe-câbles
Complémentaires
Type de corps Corps pièce unique
Rail avant en forme de gouttière à double épaisseur
Nombre de portes Face avant : 1 porte(s)
Ouverture de porte Réversible (120 °)
Type de verrou Verrou 3 points, double bar 3 mm
Accessibilité Avant
Pièces amovibles Porte par charnières
Plaque passe-câbles par vis
Matière Acier
Finition de surface Poudre époxy-polyester
Couleur Gris (RAL 7035)
Normes CEI 62208
Certifications du produit UL
DNV
GL
BV
cUL
Poids net 33 kg
Environnement
Degré de protection NEMA NEMA 4X/13
Tenue aux chocs IK IK10 se conformer à CEI 62262
Degré de protection IP IP66 se conformer à CEI 60529
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises