Schneider-Electric
 
NSYVDA42U88E image- distributeur
NSYVDA42U88E
Actassi Baie VDA 19P 42U L800 P800 Porte Av vitrée Porte Ar pleine+Pan.Latéraux
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé avec annonce fin de vie
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Actassi
Nom du produit Actassi VDA
Type de produit ou équipement Enveloppe 19"
Application Câblage
Applications Pour monter des équipements 19"
Pour protéger l'équipement de connectivité réseau
Type d'extensibilité Armoire réseau
Equipement de support 4 montants 19" en retrait de 120 mm par rapport à la face avant (pas 25 mm)
Fréquence Porte vitrée
Type de porte Avant vitré porte - avec système de verrouillage 2 points (clé: 333) - réversible ouverture à 180 °
Arrière pleine porte - avec système de verrouillage 1 point (clé: 333) - réversible ouverture à 180 °
Accessibilité Avant
Côté
Partie supérieure ouverte avec auvent
Arrière
Pièces amovibles Façade porte retirable sans outil
Haut plaque d'obturation
Bas plaque d'obturation
Côté panneaux retirables sans outil
Arrière porte retirable sans outil
Couleur Porte: gris clair (RAL 7035)
Panneaux: gris clair (RAL 7035)
Haut et bas: gris clair (RAL 7035)
Structure: gris foncé (RAL 7011)
Complémentaires
Composition de l'appareil 1 x porte vitrée façade
2 x panneaux côté
1 x structure assemblée CBLX torx
1 x toit avec plaque d'obturation démontable haut
4 x pieds de surélévation
1 x porte pleine arrière
4 x montants 19"
1 x kit de fixation (vis, écrous cages…)
10 x prises de terre
Charge nominale 400 kg statique
250 kg dynamique
Face arrière Porte pleine
Profil Panneau
Nombre de découpes 1 découpebas
1 découpepartie supérieure
1 découpehaut - séparé en 3 parties
Mode d'installation Posé au sol
Matière Tôle d'acier: structure
Tôle d'acier: porte
Verre sécurit: porte
Acier galvanisé: montant
Tôle d'acier: panneau
Finition de la surface Poudre époxy-polyester
Largeur 800 mm
Hauteur 2000 mm
Profondeur 800 mm
Poids net 116 kg
Nombre de racks 42U
Région cible Europe
Environnement
Tenue aux chocs IK IK08 se conformer à CEI 62262
Degré de protection IP IP20 se conformer à CEI 60529
Normes EIA-310D
CEI 60297-3-100
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises