Schneider-Electric
 
NU280659M image- distributeur
NU280659M
Unica Studio Métal N - plaque de finition - Or liseré Blanc - 3 postes
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé avec annonce fin de vie
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Unica
Application Montage
Type de produit ou équipement Plaque de finition
Design Unica Studio Metal
Nombre de postes 3 postes
Sens de montage Horizontal/vertical
Type de cadre Triple
Nombre de modules 3 x 2 modules
Mode de fixation Vis
Nuance de la couleur Or
Couleur latérale Blanc (RAL 9003)
Complémentaires
Matière Polycarbonate: plaque intermédiaire
Finition de la surface Finition brossée
Quantité du lot Lot de 3
Normes CEI 60669-1
CEI 60884-1
Largeur 227 mm
Hauteur 85 mm
Profondeur 10 mm
Poids net 0,047 kg
Résistance aux agents chimiques Résistant à l'alcool (70%)
Résistant à l'alcool (96%)
Résistant à l'acide lactique
Résistant à l'ammonium quaternaire dilué
Résistant au javellisant dilué
Résistant à l'ammoniaque dilué
Résistant à l'eau savonneuse
Résistant au lave vitre
Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes
Résistant au hexane
Environnement
Tenue aux chocs (IK) IK04
Degré de protection IP IP21 D
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Sustainable packaging Yes
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui